NX X Manufacturing Standard รวมการเขียนโปรแกรมชิ้นส่วนปริซมาติกอัตโนมัติโดยใช้การออกแบบที่ช่วยเหลือคอมพิวเตอร์ (CAD) และการผลิตที่ช่วยเหลือคอมพิวเตอร์ (CAM) ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการกัดแกน 2.5 แกน การทำรู กลึง และการตรวจสอบบนเครื่องด้วยการผสานรวมกับเครื่องมือ CAD ระดับบนสุดได้อย่างราบรื่น ทำให้การเขียนโปรแกรมชิ้นส่วนปริซมาติกคล่องตัวลดเวลาในการเขียนโปรแกรมได้ถึง 90%
คุณสมบัติที่สำคัญ
การกัดแกน 2.5 แกน: เครื่องจักรที่มีการกัดตามปริมาณเพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมชิ้นส่วนปริซึมาติกได้เร็วขึ้นและการตัดเฉือนตามคุณสมบัติทำให้การเขียนโปรแกรมอัตโนมัติกลยุทธ์การตัดเฉือนความเร็วสูงสามารถลดเวลาในการตัดเฉือนได้ถึง 60% และการเขียนโปรแกรมหลายชิ้นช่วยเพิ่มผลผลิต
การจัดการข้อมูล: เข้าถึงการจัดการข้อมูล CAM และเปิดใช้งานการจัดการไฟล์บนคลาวด์ รวมถึงการเช็คอินและเช็คเอาต์ของไฟล์การผลิตและการควบคุมการแก้ไขสำรวจฟีเจอร์ที่ช่วยระบุการอ้างอิงระหว่างชิ้นส่วนการออกแบบและการตั้งค่า CAM ในขณะที่หัวข้อสนทนาแบบบูรณาการและการมอบหมายงานสนับสนุนการทำงานร่วมกันข้ามฟังก์ชันระหว่างนักออกแบบและผู้ผลิต
การหมุน: ตัดชิ้นส่วนทรงกระบอกได้อย่างมีประสิทธิภาพบนเครื่องกลึงที่มีแกนเดี่ยวและคู่โดยใช้ความสามารถในการกลึงที่ครอบคลุมกลยุทธ์การหยาบรวมถึงการดำเนินการด้านหน้า, หมุน, กลับ, การเจาะและการตัดลง ในขณะที่เทคนิคการตกแต่งจะครอบคลุมกลยุทธ์การผ่านหลายครั้งและการหันหน้าการสร้างรูประกอบด้วยการทำงานเฉพาะจุดเจาะ เจาะ เจาะ ชิป รีม และก๊อกโดยมีร่องให้การควบคุมจุดติดตามที่ยืดหยุ่นและเกลียวสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและภายใน
การจำลอง การดำเนินการหลังการประมวลผลและเอกสารร้านค้า: ใช้แอนิเมชั่นเส้นทางเครื่องมือและโพสโปรเซสเซอร์เพื่อสร้างรหัส G ที่พร้อมสำหรับการผลิตPost Hub ซึ่งเป็นไลบรารีบนคลาวด์ที่มีโปรเซสเซอร์ย้อนหลังมากกว่า 1,000 ตัว และ Post Configurator อนุญาตให้ปรับเปลี่ยนหรือสร้างโปรเซสเซอร์หลังใหม่ เครื่องมือสร้างเครื่องมือเครื่องจักรและเครื่องมือสอนการทำงานสร้างแบบจำลองจลนศาสตร์และพัฒนาคำแนะนำการทำงานที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือ CAD แบบบูรณาการ: NX CAM มอบความสามารถ CAD ชั้นนำในอุตสาหกรรมสำหรับการสร้างแบบจำลอง การแก้ไข และการประกอบ ซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วในการเขียนโปรแกรมควบคุมตัวเลขคอมพิวเตอร์ (CNC)การใช้นักแปลแบบบูรณาการคุณสามารถอ่านรูปแบบข้อมูลมาตรฐานทั้งหมดรวมถึง IGES, DXF, STEP, STL และ JT
เมตริกการผลิตขึ้นอยู่กับการทดสอบการตัดเฉือนภายในหรือการศึกษาเปรียบเทียบภายใน

ประโยชน์ของการผลิต NX X:
- โปรแกรมโดยใช้เครื่องมือ CAD/CAM ขั้นสูงที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการในการผลิตเฉพาะของคุณ
- ลดต้นทุนล่วงหน้าและปรับปรุงการปรับใช้ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความสามารถในการเขียนโปรแกรม CNC ชั้นนำของอุตสาหกรรม
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้โซลูชันบนคลาวด์
- ขยายฟังก์ชันการทำงานของโซลูชันของคุณด้วย Value Based Licensing
โซลูชันที่ปรับแต่งได้
ขยายฟังก์ชันการทำงานด้วย NX X Manufacturing Value Based Licensing เพื่อกำหนดค่าและปรับแต่งโซลูชันของคุณ รวมถึง:
- เครื่องมือสร้างแบบจำลองขั้นสูง
- ความสามารถในการตัดเฉือนพิเศษ
- การจำลองที่ขับเคลื่อนด้วยรหัส G
- โซลูชันหลังการประมวลผลทันสมัย