NX X Manufacturing Advanced สร้างขึ้นบนผลิตภัณฑ์มาตรฐาน โดยรวมความสามารถในการมิลลิ่ง การกลึง และการทดสอบบนเครื่อง 3 และ 2.5 แกนขั้นสูง รวมถึงฟังก์ชันอื่น ๆเครื่องมือ CAD/CAM แบบบูรณาการชั้นนำของอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการเตรียมและการเขียนโปรแกรมชิ้นส่วนแบบฟรีฟอร์มที่ต้องการมากที่สุด เช่น แม่พิมพ์และแม่พิมพ์เทคโนโลยี Toolpath อันทรงพลังช่วยให้การตัดเฉือนชิ้นส่วนที่มีการเคลือบผิวที่เหนือกว่าในขณะที่ลดเวลาในการตัดได้ถึง 60%
คุณสมบัติที่สำคัญ
มิลลิ่ง 3 แกน: ผลิตส่วนประกอบคุณภาพสูงพร้อมคุณสมบัติแบบฟรีฟอร์มโดยใช้เครื่องมือการเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงตัวเลขขั้นสูง (NC) ครบวงจรการหยาบแบบปรับได้ 3 มิติสามารถลดเวลาในการตัดเฉือนได้ครึ่งหนึ่งการกัดส่วนที่เหลืออัตโนมัติช่วยให้การหยาบหลายขั้นตอนช่วยเพิ่มปริมาณงานได้วิธีการควบคุมพื้นที่ตัดให้การควบคุมกลยุทธ์การตัดเฉือนได้อย่างแม่นยำบรรลุการเคลือบผิวที่มีคุณภาพสูงด้วยกลยุทธ์การตกแต่งที่ราบรื่นซึ่งสามารถทำตามรูปร่างที่เป็นธรรมชาติของรูปทรงเรขาคณิตชิ้นส่วน
การจัดการข้อมูล: เข้าถึงการจัดการข้อมูล CAM และเปิดใช้งานการจัดการไฟล์บนคลาวด์ รวมถึงการเช็คอินและเช็คเอาต์ของไฟล์การผลิตและการควบคุมการแก้ไขสำรวจฟีเจอร์ที่ช่วยระบุการอ้างอิงระหว่างชิ้นส่วนการออกแบบและการตั้งค่า CAM ในขณะที่หัวข้อสนทนาแบบบูรณาการและการมอบหมายงานสนับสนุนการทำงานร่วมกันข้ามฟังก์ชันระหว่างนักออกแบบและผู้ผลิต
การกัดแกน 2.5 แกน: เครื่องจักรที่มีการกัดตามปริมาณเพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมชิ้นส่วนปริซึมาติกได้เร็วขึ้นและการตัดเฉือนตามคุณสมบัติทำให้การเขียนโปรแกรมอัตโนมัติกลยุทธ์การตัดเฉือนความเร็วสูงสามารถลดเวลาในการตัดเฉือนได้ถึง 60% และการเขียนโปรแกรมหลายชิ้นช่วยเพิ่มผลผลิต
การหมุน: ตัดชิ้นส่วนทรงกระบอกอย่างมีประสิทธิภาพบนเครื่องกลึงที่มีแกนเดี่ยวและคู่โดยใช้ความสามารถในการกลึงที่ครอบคลุมกลยุทธ์การหยาบรวมถึงการดำเนินการด้านหน้า, หมุน, กลับ, การเจาะและการตัดลง ในขณะที่เทคนิคการตกแต่งจะครอบคลุมกลยุทธ์การผ่านหลายครั้งและการหันหน้าการสร้างรูประกอบด้วยการทำงานเฉพาะจุดเจาะ เจาะ เจาะ ชิป รีม และก๊อกโดยมีร่องให้การควบคุมจุดติดตามที่ยืดหยุ่นและเกลียวสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและภายใน
การตรวจสอบบนเครื่อง: สร้างและแสดงภาพเส้นทางการตรวจสอบสร้างวงจรการทดสอบบนเครื่องจักรสำหรับการกัดและการกลึงใช้รหัส NC เอาต์พุตพร้อมโปรเซสเซอร์แบบบูรณาการจำลองกระบวนการโดยใช้ดิจิตอลคู่ของชิ้นส่วน หัววัดและเครื่องมือเครื่องตรวจจับรูปแบบกระบวนการเพื่อปรับพารามิเตอร์การตัดเฉือน
การจำลอง การดำเนินการหลังการประมวลผลและเอกสารร้านค้า: ใช้แอนิเมชั่นเส้นทางเครื่องมือและโพสโปรเซสเซอร์เพื่อสร้างรหัส G ที่พร้อมสำหรับการผลิตPost Hub ซึ่งเป็นไลบรารีบนคลาวด์ที่มีโปรเซสเซอร์ย้อนหลังมากกว่า 1,000 ตัว และ Post Configurator อนุญาตให้ปรับเปลี่ยนหรือสร้างโปรเซสเซอร์หลังใหม่ เครื่องมือสร้างเครื่องมือเครื่องจักรและเครื่องมือสอนการทำงานสร้างแบบจำลองจลนศาสตร์และพัฒนาคำแนะนำการทำงานที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือ CAD แบบบูรณาการ: NX CAM มอบความสามารถ CAD ชั้นนำในอุตสาหกรรมสำหรับการสร้างแบบจำลอง การแก้ไข และการประกอบ ซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วในการเขียนโปรแกรม CNCการใช้นักแปลแบบบูรณาการคุณสามารถอ่านรูปแบบข้อมูลมาตรฐานทั้งหมดรวมถึง IGES, DXF, STEP, STL และ JT
เมตริกการผลิตขึ้นอยู่กับการทดสอบการตัดเฉือนภายในหรือการศึกษาเปรียบเทียบภายใน

ประโยชน์ของการผลิต NX X:
- โปรแกรมโดยใช้เครื่องมือ CAD/CAM ขั้นสูงที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการในการผลิตเฉพาะของคุณ
- ลดต้นทุนล่วงหน้าและปรับปรุงการปรับใช้ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความสามารถในการเขียนโปรแกรม CNC ชั้นนำของอุตสาหกรรม
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้โซลูชันบนคลาวด์
- ขยายฟังก์ชันการทำงานของโซลูชันของคุณด้วย Value Based Licensing
โซลูชันที่ปรับแต่งได้
ขยายฟังก์ชันการทำงานด้วย NX X Manufacturing Value Based Licensing เพื่อกำหนดค่าและปรับแต่งโซลูชันของคุณ รวมถึง:
- เครื่องมือสร้างแบบจำลองขั้นสูง
- ความสามารถในการตัดเฉือนพิเศษ
- การจำลองที่ขับเคลื่อนด้วยรหัส G
- โซลูชันหลังการประมวลผลทันสมัย