Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?
การตัดเฉือนชิ้นส่วนปริซึม
ซอฟต์แวร์ NX CAM

การตัดเฉือนชิ้นส่วนปริซึม

สร้างกระบวนการตัดเฉือนที่สมบูรณ์โดยอัตโนมัติสำหรับชิ้นส่วนปริซึมที่มีความซับซ้อนใด ๆลดเวลาในการเขียนโปรแกรมได้ถึง 90%

การเขียนโปรแกรม NC โดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

ใช้ การตัดเฉือนตามคุณสมบัติ เพื่อสร้างการทำงานโดยอัตโนมัติสำหรับเครื่องจักรชิ้นส่วนปริซึมที่มีคุณสมบัติมากมายเช่นกระเป๋ารูและช่องเสียบ

บันทึกความตั้งใจในการออกแบบและทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติโดยใช้อุปกรณ์ฝังตัว ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการผลิต (PMI).

เทมเพลตกระบวนการ และฐานข้อมูลการตัดเฉือนช่วยให้คุณสามารถใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและข้อมูลการตัดที่พิสูจน์แล้วซ้ำได้ ทำให้กระบวนการเป็นมาตรฐาน

Screenshot of NX dashboard of a machine part being planned.

สร้างเส้นทางเครื่องมืออัจฉริยะด้วยการมิลลิ่งตามปริมาตร


โปรแกรมอย่างรวดเร็ว
การดำเนินการสำหรับการตัดเฉือนชิ้นส่วนปริซึมโดยการดูตัวอย่างและระบุลำดับของปริมาตรที่จะกลึงสิ่งนี้ช่วยลดความจำเป็นในการสร้างและเลือกขอบเขตด้วยตนเอง

เดอะ การเขียนโปรแกรมตามปริมาณแบบโต้ตอบ กระบวนการจะแสดงระดับการตัดที่คำนวณและชิ้นงานในกระบวนการ (IPW) ที่อัปเดต ช่วยให้คุณสามารถสร้างเส้นทางเครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งเชื่อมโยงกับการออกแบบชิ้นส่วนได้อย่างง่ายดาย

Graphic of a machine part created NX

ตั้งโปรแกรมหลายส่วนและการตั้งค่าหลายรายการ

เร่งการพัฒนาการกำหนดค่าหินหลุมฝังศพและฟิกซ์เจอร์โดย การแจกจ่ายเส้นทางเครื่องมือ ไปยังส่วนประกอบหลายอย่างในชุดประกอบตั้งโปรแกรมการตั้งค่าชิ้นส่วนหลายชิ้นในเวลาเดียวกันที่ต้องใช้ในการตั้งโปรแกรมชิ้นส่วนเดียว

สร้างการทำงานที่ปรับให้เหมาะสมที่สุดสำหรับการตัดเฉือนชิ้นส่วนปริซมาติกได้อย่างง่ายดายโดย ติดตามปริมาณที่ยังไม่ได้ตัดโดยอัตโนมัติ ตลอดการตั้งค่า ลดการตัดอากาศ และรับประกันเส้นทางเครื่องมือที่ปลอดภัย

Graphic of a machine part being physically tested

โปรแกรมการกลึงขั้นสูง

ตั้งโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย การทำงานของเครื่องกลึงครบวงจร ใช้โปรไฟล์ 2D หรือแบบจำลองของแข็ง 3 มิติสร้างการกลึงที่มีประสิทธิภาพสำหรับการกลึงหยาบ การกลึงแบบหยิบ การตกแต่ง การเกลียว และอื่นๆ

นวัตกรรมของ PrimeTurning สามารถช่วยคุณได้ เพิ่มผลผลิต 50% ในขณะที่ยืดอายุเครื่องมือ

แสดงภาพรูปร่างที่ระบุชิ้นงาน (จอแสดงผล 2D หรือการหมุน 3D) ในลำดับการทำงานโดยใช้ เทคโนโลยี IPW.

Graphic of a machine part being created with turning

ลดการตั้งค่าด้วยเครื่องมัลติฟังก์ชั่น

ตั้งโปรแกรมเครื่องมือเครื่อง CNC มัลติฟังก์ชั่นล่าสุดที่สามารถทั้งกลึงและมิลลิ่งตั้งโปรแกรมการผสมผสานระหว่างการกลึง การมิลลิ่ง 3 แกน การมิลลิ่ง 3+2 และการกัดแบบเต็ม 5 แกนปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงานโดย ลดจำนวนการตั้งค่า.

เอ็นเอ็กซ์แคม เครื่องมือแบบโต้ตอบและภาพ ให้คุณตั้งโปรแกรมและซิงโครไนซ์ลำดับการตัดเฉือนผ่านหลายช่อง

Graphic of a part being machined

การวางแผนการตัดเฉือนการผลิตปริมาณสูงอย่างคล่องตัว

ใช้ซอฟต์แวร์ NX Machining Line Planner สำหรับการผลิตในปริมาณมาก ชิ้นส่วนที่ซับซ้อนพร้อมคุณสมบัติมากมาย.

เมื่อใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ NX CAM แบบบูรณาการ Machining Line Planner ช่วยให้สามารถกระจาย ปรับสมดุล การเขียนโปรแกรม และการจำลองการดำเนินงานผ่าน การตั้งค่าและเครื่องหลายเครื่อง.

โซลูชันแบบบูรณาการนี้ช่วยให้ การจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบสองทิศทาง ระหว่างการเขียนโปรแกรมและการวางแผนสาย

Cutaway graphic of a factory plan

โซลูชันบนคลาวด์สำหรับการเขียนโปรแกรมชิ้นส่วนปริซึม

NX X Manufacturing Standard นำเสนอการกัดแกน 2.5 แกน การทำรู กลึง และการทดสอบบนเครื่องเพื่อการเขียนโปรแกรมชิ้นส่วนปริซมาติกโดยอัตโนมัติรวมเข้ากับเครื่องมือ CAD ชั้นนำของอุตสาหกรรมได้อย่างราบรื่นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งทั้งหมดนี้ใช้เทคโนโลยีคลาวด์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับNX X Manufacturing Standard

การผลิตการ์ดผลิตภัณฑ์มาตรฐานพร้อมการออกแบบสีน้ำเงินและสีขาวที่เพรียวบางเน้นความแม่นยำทางเทคนิคและนวัตกรรม

เปรียบเทียบโซลูชันNX X Manufacturing

สำรวจโซลูชัน NX X Manufacturing ที่ปรับขนาดได้สี่ระดับ ได้แก่ Essentials, Standard, Advanced และพรีเมียม

กรณีศึกษา

เทคโนโลยี ASM แปซิฟิก

กรณีศึกษา

ใช้ NX เพื่อสร้างโรงงานอัจฉริยะ

บริษัท:เทคโนโลยี ASM แปซิฟิก

ตำแหน่งที่ตั้ง:เซินเจิ้น ประเทศจีน

ซอฟต์แวร์ซีเมนส์:เอ็นเอกซ์

สำรวจผลิตภัณฑ์NX X Manufacturing

รับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันคลาวด์ที่หลากหลายของเราสำหรับความต้องการในการผลิตชิ้นส่วนเฉพาะของคุณ