Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?
ส่วนที่ปรับให้เหมาะสมกับโทโพโลจิกำลังได้รับการออกแบบในซอฟต์แวร์

ออกแบบสำหรับการผลิตสารเติมแต่ง

เครื่องมือออกแบบที่ล้ำสมัยเป็นแกนสำคัญของผลลัพธ์การผลิตสารเติมแต่งที่มีคุณภาพ (AM)

เครื่องมือออกแบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสำหรับชิ้นส่วนที่ผลิตเพิ่มเติม

การสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการจากกระบวนการผลิตสารเติมแต่งเริ่มต้นด้วยการออกแบบที่เหมาะสมการออกแบบสำหรับ AM เป็นมากกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพเรขาคณิต แต่ยังตรวจสอบการออกแบบจะพิมพ์ตามที่คาดไว้รับเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพการพิมพ์บทความแรก

เครื่องมือออกแบบที่ไม่มีใครเทียบได้

ใช้ประโยชน์จากระบบการออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่วยพารามิเตอร์ (CAD) ที่สมบูรณ์ซึ่งช่วยให้คุณทำงานกับสเพลย์นพื้นฐานเชิงเหตุผลที่ไม่สม่ำเสมอ (NURBS) ด้าน/ตาข่าย และแม้แต่องค์ประกอบการแบ่งย่อยสลับกันและเข้าด้วยกันในส่วนเดียวกันโซลูชันการออกแบบที่แข็งแกร่งที่มีอยู่ใน NX หมายความว่าคุณมีเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นในการออกแบบชิ้นส่วนที่พิมพ์ที่ง่ายที่สุดหรือซับซ้อนที่สุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CAD ใน NX

A printed part design with non-uniform rational B-splines (NURBS) and mesh bodies in the same part.

โครงสร้างตาข่าย

ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างตาข่ายการผลิตสารเติมแต่งนั้นเหมาะอย่างยิ่งกับการผลิตโครงสร้างตาข่ายซึ่งเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนและซ้ำกันมักจะอยู่ภายในของชิ้นส่วนมักใช้สำหรับการลดน้ำหนักหรือในกรณีพิเศษเช่นการผ่าตัดเสื่อมสำหรับรากฟันเทียมทางการแพทย์NX มอบความสามารถที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างตาข่าย รวมถึงโครงตาข่ายปกติ โครงสร้างพื้นผิวขั้นต่ำแบบสามชั้น (TPMS) และแม้แต่รูปทรงเรขาคณิตตาข่ายที่ผู้ใช้กำหนดไว้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโครงสร้างตาข่าย

A lattice structure for use in a shoe sole.

การออกแบบเชิงสร้าง

ทำซ้ำอย่างรวดเร็วผ่านการออกแบบที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมเป็นไปได้หลายร้อยหรือหลายพันแบบการออกแบบเชิงสร้างเป็นวิธีการสร้างและเปรียบเทียบตัวเลือกการออกแบบหลายตัวโดยอัตโนมัติเพื่อค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดSimcenter HEEDS เป็นโซลูชันการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถใช้รูปทรงเรขาคณิต NX CAD พร้อมการจำลอง Simcenter CAE เพื่อมอบการออกแบบที่ปรับให้เหมาะสมผลลัพธ์สุดท้ายคือโซลูชันที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมอย่างแท้จริงซึ่งสามารถพิมพ์ 3 มิติได้

เรียนรู้เกี่ยวกับการสำรวจอวกาศออกแบบ 3 มิติ Simcenter

Multiple design options generated from a generative design process.

การเพิ่มประสิทธิภาพโทโพโลยี่

เพิ่มประสิทธิภาพส่วนหนึ่งเพื่อประสิทธิภาพด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพโทโพโลยีซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ CAE กับคณิตศาสตร์พิเศษเมื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อความแข็งแรง คุณจะให้ชุดอินพุตจากนั้นระบบจะสร้างรูปทรงเรขาคณิตส่วนที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม

เมื่อจับคู่กับการผลิตสารเติมแต่ง การเพิ่มประสิทธิภาพโทโพโลยีอาจส่งผลให้ชิ้นส่วนที่ตรงตามข้อกำหนดด้านความแข็งแรงในขณะที่ลดการใช้วัสดุ น้ำหนัก และลักษณะอื่นๆ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพโทโพโลยี่

An image showing a traditionally designed part and a topology-optimized version of the same part.

การเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของของเหลว

ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการวิเคราะห์การไหลของของเหลวที่แข็งแกร่งในผลิตภัณฑ์ Star-CCM+ ของเราในขณะที่คุณใช้เทคโนโลยีนั้นในการเพิ่มประสิทธิภาพโทโพโลจีผลลัพธ์ที่ได้คือระบบที่สามารถปรับรูปทรงเรขาคณิตชิ้นส่วนให้เหมาะสมเพื่อการไหลของของเหลวที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบของเหลวเพื่อปรับการไหลให้เป็นปกติระหว่างช่องออกหลายช่องและนำการไหลผ่านระบบท่อด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

เรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของของเหลวใน Star-CCM+

An image showing a human-designed duct and a version optimized for fluid flow.

การจำลองประสิทธิภาพ

จำลองประสิทธิภาพของการออกแบบที่พิมพ์ในสภาพความเป็นจริงเมื่อการออกแบบเสร็จสมบูรณ์Simcenter 3D ช่วยให้คุณเร่งกระบวนการจำลองโดยการผสมผสานการแก้ไขเรขาคณิตที่ดีที่สุดในระดับเดียวกับการสร้างแบบจำลองแบบจำลองแบบเชื่อมโยงและโซลูชันหลายสาขาวิชาที่ฝังไว้กับความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

เรียนรู้เกี่ยวกับการจำลองประสิทธิภาพใน Simcenter 3D

A printed part design color-coded after a strength simulation.

การตรวจสอบความพร้อมในการผลิต

จัดการข้อกำหนดเฉพาะในกระบวนการผลิตสารเติมแต่ง รวมถึงการยื่นที่อนุญาต ความละเอียดการพิมพ์ และปริมาณการพิมพ์NX ประกอบด้วยชุดโซลูชันแบบบูรณาการสำหรับการตรวจสอบการออกแบบตามข้อกำหนดของกระบวนการเหล่านี้ ทำให้ทั้งนักออกแบบและผู้ประกอบการโรงงานมีความมั่นใจว่าการออกแบบที่ออกสู่การผลิตสามารถพิมพ์ได้ช่วยประหยัดเวลาและเงิน

เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับ AM ใน NX

A part showing results from a maximum overhang validation.

เปรียบเทียบโซลูชันNX X Manufacturing

สำรวจโซลูชัน NX X Manufacturing ที่ปรับขนาดได้สี่ระดับ ได้แก่ Essentials, Standard, Advanced และพรีเมียม

กรณีศึกษา

ซินตาเวีย

สร้างอนาคตด้วยการผลิตสารเติมแต่ง

บริษัท:ซินตาเวีย

ตำแหน่งที่ตั้ง:สหรัฐอเมริกา

ซอฟต์แวร์ซีเมนส์:เอ็นเอกซ์

ขนาด:Small

ขยายมูลค่าด้วยโมดูลเสริม NX X Manufacturing

ขยายโซลูชัน NX X Manufacturing ของคุณด้วยส่วนเสริมมากกว่า 20 รายการที่ส่งผ่านรูปแบบการอนุญาตตามมูลค่าของเราส่วนเสริมที่ปรับขนาดได้และคุ้มค่าเหล่านี้ช่วยให้คุณปรับแต่งความสามารถในการผลิตของคุณเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการตั้งแต่การเตรียมโมเดลชิ้นส่วนไปจนถึงการตัดเฉือนแบบจำลอง การจำลอง โพสโปรเซสเซอร์ และชุดเครื่องจักร คุณจะได้รับความยืดหยุ่นในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของคุณ

โปรแกรมเมอร์ CAM ที่แสดงการจำลองเส้นทางเครื่องมือของกระบวนการตัดเฉือนใน NX CAM ให้กับเพื่อนร่วมงาน

สำรวจ NX สำหรับผลิตภัณฑ์การผลิต

ดูโซลูชันระดับมืออาชีพของเราสำหรับการออกแบบการผลิตสารเติมแต่งอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูผลิตภัณฑ์ NX ทั้งหมด