Skip to main content

Charge Point Management System ขับเคลื่อนโดย Numocity Technologies

Numocity เป็นผู้นำด้านการชาร์จ EV และการจัดการพลังงาน โดยนำเสนอโซลูชันซอฟต์แวร์ชาร์จขั้นสูงสำหรับผู้ปฏิบัติงานจุดชาร์จ (CPO) ผู้ให้บริการยานพาหนะและเจ้าของ EVข้อเสนอของเราประกอบด้วยระบบการจัดการจุดชาร์จ (CPMS) ที่แข็งแกร่ง คุณสมบัติการชาร์จอัจฉริยะและการจัดการพลังงาน รวมถึงฮับโรมมิ่งและอินเตอร์คอนเนคที่ช่วยให้สามารถชาร์จข้ามเครือข่ายได้อย่างราบรื่นNumocity ดำเนินการในกว่า 20 ประเทศ ทำให้เป็นผู้ขับขี่ส่วนสำคัญของเครื่องชาร์จสาธารณะของอินเดียและรองรับแพลตฟอร์มโรมมิ่ง OEM ของยานพาหนะที่สำคัญ<br/><br/>Numocity ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2022 รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลในขณะที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนที่อย่างยั่งยืน ด้วยโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและปรับขนาดได้ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 7 (พลังงานราคาไม่แพงและสะอาด)

ทำไม Whitelable CPMS?

Our CPMS is scalable platform for managing EV charging networks of any size. It enables real-time monitoring, remote diagnostics, fault management, smart energy distribution, dynamic tariffs, RFID authentication, and multiple payment options. The platform integrates with fleet and building management systems, while providing advanced analytics, reporting, and optimization tools to help operators maximize charger performance, uptime, and revenue.

ประโยชน์

  • Boost efficiency with real-time charger management
  • Scale seamlessly with future-ready software infrastructure
  • CPOs can optimize revenue generation with advanced tariff structures and a variety of payment options

ความสามารถที่โดดเด่น

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม