Skip to main content

IVPower AFA Automated Fault Analysis ขับเคลื่อนโดย NetCeler

ตั้งแต่ปี 1997 NetCeler ได้ส่งมอบโซลูชันการตรวจสอบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในสภาพแวดล้อมที่สำคัญด้วยผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและความเชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับ เราออกแบบและนำโซลูชันเฉพาะ ได้แก่ การแสดงภาพการวัดแบบเรียลไทม์ การตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบระบบ การวิเคราะห์กระบวนการและการเพิ่มประสิทธิภาพIVPower เป็นชุดตรวจสอบเครือข่ายพลังงานของ NetCelerด้วยการปรับใช้ที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกเราได้รับความไว้วางใจอย่างยั่งยืนของสาธารณูปโภคไฟฟ้ารายใหญ่NetCeler เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในตลาด โดยมีพนักงานผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที และผู้จัดการโครงการที่มุ่งเน้นการบริการ

ทำไม IVPower AFA (Automated Fault Analysis)?

IVPower analyzes transient records and events in real time, for operators and experts to focus on essential facts and make decisions. Support of post-mortem fault analysis, analysis of event sequence, pinpointing abnormal patterns. Contribution to conditional maintenance with statistics after each CB operationg. Fast, accurate, reliable fault location from COMTRADE files and reactance-based computation from 1 or more terminals of power lines.

Sequence of events

ประโยชน์

  • Automated Fault Analysis
  • Synchronisation of events - Sequence of events - Fault location - Geolocation of faults - Correlation with lightning strikes
  • Cybersecurity

ความสามารถที่โดดเด่น

Automatic reports
all

Post-mortem fault analysis

Automatic reports

แอปพลิเคชั่นในโลกแห่งความเป็นจริง

Select...

Geolocation of network faults

Fault Location is performed by IVPower's algorithm, then the location of the fault is pinpointed on a map or geographic information system.

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขเบื้องต้น

IT infrastructure