ทำไม การตัดเฉือนประสิทธิภาพสูง?
VoluMill เป็นเครื่องยนต์เส้นทางเครื่องมือประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการกัดหยาบในการตัดเฉือนซีเอ็นซีให้บริการผู้ผลิตในด้านการบินและอวกาศ ยานยนต์ การแพทย์ และการตัดเฉือนทั่วไป ซึ่งต้องการลดระยะเวลาวงจรยืดอายุการใช้งานเครื่องมือและปรับปรุงประสิทธิภาพการตัดวิธีการหยาบแบบดั้งเดิมทำให้เกิดภาระที่ไม่สม่ำเสมอความร้อนมากเกินไปและการสึกหรอของเครื่องมือก่อนกำหนด VoluMill แก้ปัญหานี้โดยการสร้างเส้นทางเครื่องมือที่ใช้ฟิสิกส์ซึ่งรักษาอัตราการกำจัดวัสดุคงที่ ทำให้อัตราการป้อนเร็วขึ้น การเคลื่อนไหวที่ราบรื่นขึ้น และสภาพการตัดที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นค่าชัดเจน: ลดเวลารอบได้ถึง 80% อายุการใช้งานเครื่องมือเพิ่มขึ้น 500% และลดเวลาในการเขียนโปรแกรม 50% VoluMill ช่วยให้ร้านค้าสามารถทำงานได้เร็วขึ้น ทำงานได้นานขึ้นโดยไม่ต้องดูแลและรับผลลัพธ์ที่คาดเดาได้และทำซ้ำได้