Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

FeedControl ขับเคลื่อนโดย ModuleWorks

ที่ ModuleWorks เราให้บริการซอฟต์แวร์ขั้นสูงสำหรับการสร้างเส้นทางเครื่องมือการจำลองและการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเส้นทางเครื่องมืออัจฉริยะของเราช่วยลดเวลาวงจรและปรับปรุงคุณภาพพื้นผิว ในขณะที่การจำลองแบบเรียลไทม์จะช่วยป้องกันข้อผิดพลาดและการชนกันการเพิ่มประสิทธิภาพตามฟิสิกส์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานของเครื่องจักรและเครื่องมือตัดที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโซลูชันเหล่านี้ช่วยให้ผู้ผลิตปรับปรุงกลยุทธ์การตัดเฉือน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ทำไม เพิ่มอายุการใช้งาน ความเร็ว และความสม่ำเสมอของเครื่องมือ ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบคลาวด์?

FeedControl™ มีอยู่เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ Siemens NX CAM เอาชนะความท้าทายทั่วไปในการเขียนโปรแกรม CNC เช่น เวลารอบที่มากเกินไป อายุการใช้งานของเครื่องมือที่ไม่ดี และผลการตัดเฉือนที่คาดเดาไม่ได้แม้ว่า NX จะมีความสามารถอันทรงพลัง แต่ก็ไม่ได้คำนึงถึงความหลากหลายของการมีส่วนร่วมของวัสดุภายในเส้นทางเครื่องมือทั่วไป FeedControl แก้ปัญหานี้โดยการใช้เครื่องยนต์ที่ใช้ฟิสิกส์ที่วิเคราะห์เส้นทางการกัดที่สร้างขึ้น NX และปรับอัตราการป้อนแบบไดนามิกเพื่อการตัดเฉือนที่ปลอดภัยเร็วขึ้นและสม่ำเสมอมากขึ้นไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อระบบคลาวด์และรวมเข้าด้วยกันอย่างราบรื่นโดยไม่รบกวนเธรดดิจิทัลของคุณออกแบบมาสำหรับโปรแกรมเมอร์ NC และวิศวกรการผลิต FeedControl เพิ่มประสิทธิภาพ ลดการสึกหรอ และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งหมดนี้ภายในเวิร์กโฟลว์ NX ที่มีอยู่ของคุณ

ประโยชน์

  • FeedControl™ ปรับปรุงอายุการใช้งานเครื่องมือและเวลาในการทำงานโดยการปรับอัตราการป้อนข้อมูลในเส้นทางเครื่องมือ NX CAM โดยอัตโนมัติตามการมีส่วนร่วมของวัสดุที่แท้จริง ส่งมอบการตัดเฉือนที่ปลอดภัยและสม่ำเสมอมากขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ดิจิทัลของคุณหรือต้องการการเข้าถึงระบบคลาวด์
  • FeedControl™ ใช้งานง่ายและทำงานในท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อระบบคลาวด์ดังนั้นผู้ใช้ NX CAM จึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางเครื่องมือได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยไม่ต้องมีอุปสรรคด้านไอที รักษาความต่อเนื่องของเวิร์กโฟลว์และความเป็นอิสระในชั้นร้านค้า
  • FeedControl™ เพิ่มความสามารถในการคาดการณ์ในการตัดเฉือนด้วยการลดแรงของเครื่องมือที่สูงขึ้นอย่างกะทันหันในเส้นทางเครื่องมือ NX CAM นำไปสู่เครื่องมือที่เสียน้อยลง คุณภาพชิ้นส่วนที่เชื่อถือได้มากขึ้น และการทำงานของเครื่องจักรที่ราบรื่นและปราศจากความเครียด
  • FeedControl™ ช่วยปิดช่องว่างทักษะการตัดเฉือนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการป้อนที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัติใน NX CAM ทำให้โปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์น้อยลงสามารถสร้างผลลัพธ์ระดับผู้เชี่ยวชาญด้วยการฝึกอบรมน้อยที่สุดหรือป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

ความสามารถที่โดดเด่น

แอปพลิเคชั่นในโลกแห่งความเป็นจริง

Select...

Aerospace mfg เพิ่มประสิทธิภาพการตัดเฉือนใบพัด

ผู้ผลิตการบินและอวกาศระดับโลกที่ใช้ FeedControl เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดเฉือนของใบพัดไทเทเนียมผลลัพธ์?
ลดเวลาวงจรรวม 20% เร็วขึ้น
90% การตกแต่งกึ่งของฮับเพิ่มความเสถียรและผลลัพ
ธ์ที่คาดเดาได้ แม้ในเส้นทาง 5 แกนที่ซับซ้อน