ปกป้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสูงถึง 200 MW ด้วยเซอร์กิตเบรกเกอร์เครื่องกำเนิดสูญญากาศแบบอยู่กับที่เบรกเกอร์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับเครื่อง 10 เมกะวัตต์ถึง 80 เมกะวัตต์ซึ่งมีค่าที่อุณหภูมิ 24 kV
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องการการป้องกันวงจรที่แข็งแกร่งซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการทางไฟฟ้าและเครื่องกลที่เฉพาะเจเซอร์กิตเบรกเกอร์เครื่องกำเนิดสูญญากาศแบบอยู่กับที่ปรับแต่งได้เต็มรูปแบบของเราช่วยแก้ปัญหาเราออกแบบการออกแบบแต่ละชิ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานที่เป็นเอกลักษณ์ของโครงการของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำหนด
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือสูงและการปฏิบัติตามเบรกเกอร์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEEE C37.013 และ C37.013aลดเวลาหยุดทำงานโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องขัดจังหวะสุญญากาศล่าสุดของเรา ซึ่งนำเสนอ MTTF มากกว่า 50,000 ปีการออกแบบของเรายังกำจัดก๊าซ SF6 ซึ่งเป็นโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม