เครื่องตัดการเชื่อมต่อฉนวนเดี่ยวของ Siemens SER ที่สร้างขึ้นมาเพื่อการกระจายเหนือศีรษะ ผสานโครงสร้างที่ทนทานเข้ากับฟอร์มแฟคเตอร์ขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบาเพื่อช่วยให้ทีมงานทำงานได้เร็วขึ้นและทำให้เครือข่ายมีความยืดหยุ่นการจัดอันดับตั้งแต่ 15—38 kV สูงถึง 900 A และ BIL สูงถึง 200 kV ให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในสภาวะที่ต้องการ
ตัวเลือกพอร์ตโฟลิโอ
- ระดับแรงดันไฟฟ้า: 15 kV, 25 kV, 38 kV
- กระแสต่อเนื่อง: 600 A, 900 A
- แรงกระตุ้นสายฟ้า (BIL): สูงถึง 200 kV