Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไม E ตัดการเชื่อมต่อสวิตช์

สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ Siemens E เป็นสวิตช์ป้องกันอากาศแรงดันไฟฟ้าปานกลางสำหรับการกระจายพลังงานพวกเขาให้การควบคุมวงจรที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งานสูงถึง 25 kV และ 900 A

ระบบกระจายพลังงานต้องการโซลูชันที่แข็งแกร่งและปลอดภัยสำหรับประเภทกระแสไฟฟ้าที่หลากหลายสวิตช์การตัดการเชื่อมต่อ E ของเราให้การหยุดชะงักของวงจรติดตั้งเครื่องรบกวน Saf-T-Gap เสริมเพื่อจัดการการปรับแม่เหล็กหม้อแปลง การชาร์จสาย กระแสสลับลูป และการลดโหลดฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพในการดำเนินงานฉนวนโพลีเมอร์หรือพอร์ซเลนที่ทนทานช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่เชื่อถือได้ลดความต้องการในการบำรุง

ประโยชน์ที่สำคัญ

การใช้งานที่ยืดหยุ่น

ใช้สวิตช์การเชื่อมต่อ E ของเราข้ามวงจรสูงสุด 600 A ใช้เครื่องรบกวน Saf-T-Gap สำหรับแม่เหล็กหม้อแปลง การชาร์จสายและกระแสสลับลูปเพื่อตอบสนองความต้องการในการกระจายพลังงานที่หลากหลาย

เพิ่มความปลอดภัย

ดำเนินการที่สำคัญรวมถึงการลดโหลดฉุกเฉินใช้ Saf-T-Gap Interrupter เพื่อการจัดการกระแสต่างๆ อย่างปลอดภัยและเพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของคุณ

ผสานรวมได้อย่างราบรื่น

ติดตั้งสวิตช์การเชื่อมต่อ E ได้อย่างง่ายดายด้วยชุดแผ่นหลังสำหรับการติดตั้งแบบครอสาร์มเดี่ยวหรือสองชั้นเพื่อลดการติดตั้งและลดเวลาในการติดตั้งสวิตช์เหล่านี้สามารถรวมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่น

ความสามารถที่โดดเด่น