Skip to main content

MascoDash ขับเคลื่อนโดย Masco Group Automation

Masco Group Automation (MGA) ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Masco Group เป็นผู้เล่นหลักในด้านระบบอัตโนมัติและการทำให้เป็นดิจิทัลภายในภาควิทยาศาสตร์ชีวิต<br/>MGA พัฒนาโซลูชันขั้นสูงที่มุ่งเป้าไปที่การผลิตยาปลอดภัยยิ่งขึ้นยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูง โดยมี 80% ของโซลูชันของเราที่ใช้เทคโนโลยีSiemens (รวมถึง TIA Portal, PCS7, WinCC v8, WinCC Unified สำหรับ HMI/SCADA, SIMIT, Insights Hub, Industrial Edge และ Mendix)<br/><br/>ด้วยเครือข่ายทั่วโลกและทีมผู้เชี่ยวชาญ MGA มุ่งเน้นไปที่การรวมระบบที่ราบรื่นและการใช้โซลูชันการควบคุมกระบวนการที่ล้ำสมัยเราโดดเด่นในความมุ่งมั่นของเราในด้านความสมบูรณ์ของข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ รับประกันมาตรฐานสูงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดที่สุด

ทำไม MascoDASH: Real-Time IIoT Data Analytics Platform?

MascoDASH is an advanced IIoT platform that enhances transparency and efficiency in machine and plant operations for Life Sciences. It offers robust data analytics with a backend compatible with VM and Simatic NanoPC, a PostgreSQL real-time database, and a Mendix frontend. Available in Cloud (Insights Hub + Mendix) and Edge (Simatic Edge + Mendix on Edge) versions, MascoDASH integrates with WinCC Unified (HTML5).

The platform provides in-depth analytics on KPIs, sustainability indexes, production costs, and CO₂ footprint, with features such as alarm clustering, KPI calendar views, and document access (e.g., manuals, data sheets). A built-in ML engine optimizes duty cycles and enhances resource efficiency.

Targeted at operators, maintenance crews, and production managers, MascoDASH ensures exceptional data transparency and operational insight, driving cost savings and sustainable practices. It requires minimal installation effort and is available as a subscription service.

Screen 1

ประโยชน์

  • Extreme user comfort and superior data transparency
  • Resource optimization, cost saving

ความสามารถที่โดดเด่น

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม