Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไมต้องใช้การวัดแบบหลายครอบครัว - การกระจายพลังงาน

Siemens Power Mod™ นำเสนอโซลูชันการวัดแบบแยกส่วนที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานแบบหลายครอบครัวและเชิงพาณิชย์นวัตกรรมเทคโนโลยี QuickSystem™ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตั้งลดแรงงานได้ถึง 30% เมื่อเทียบกับการตั้งค่าแบบดั้งเดิมด้วยการออกแบบที่ปรับขนาดได้และตัวเลือกประหยัดพื้นที่ เช่น โมดูล Skinny Main Power Mod ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการในการกระจายพลังงานที่หลากหลาย

ไฮไลท์ผลงาน:

  • การวัดแบบแยกส่วน Power Mod™
  • ระบบวัดความละเอียด Uni-pak™
  • ก้อนมิเตอร์และกล่องก๊อก
  • หน่วยป้องกันไฟกระชาก
  • โมดูลพลังงานบ้าน

ประโยชน์ที่สำคัญ

ลดความซับซ้อนในการติดตั้งเพื่อโครงการที่เร็วขึ้น

เทคโนโลยี QuickSystem™ ช่วยลดแรงงานได้ถึง 30% ลดเวลาในการติดตั้งและความซับซ้อนสำหรับผู้รับเหมา

เพิ่มความยืดหยุ่นสำหรับแอปพลิเคชันใดก็ได้

การออกแบบแบบแยกส่วนปรับให้เข้ากับความต้องการของครอบครัวและเชิงพาณิชย์โดยนำเสนอการกำหนดค่าที่ปรับขนาดได้และตัวเลือกประหยัดพื้นที่

ตรวจสอบความน่าเชื่อถือด้วยคุณภาพที่พิสูจน์แล้ว

Power Mod สร้างขึ้นตามมาตรฐาน UL และ ANSI ให้ประสิทธิภาพและความทนทานที่สม่ำเสมอเพื่อมูลค่าในระยะยาว

ความสามารถที่โดดเด่น