แผงโคมไฟตระกูล Siemens กระจายพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับวงจรแสงสว่างโดยมีการกำหนดค่าสูงถึง 800A
การออกแบบที่ยืดหยุ่นและคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมของเราช่วยแก้ปัญหาความท้าทายในการติดตั้งที่หลากหลายและปรับปรุงโครงการให้คล่องตัวใช้แผงไฟ P1 ที่ไม่ได้ประกอบผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเพื่อระยะเวลาในการจัดส่งที่สั้นลง
กลุ่มผลิตภัณฑ์แผงบอร์ดของเราประกอบด้วย:
- แผงไฟ P1: มีให้เลือกในรูปแบบสูงสุด 250A และ 400A ทั้งแผงประกอบจากโรงงานและไม่ได้ประกอบและเบรกเกอร์สาขาตั้งแต่ 15A ถึง 125A
- แผงไฟ P2/P3: มีให้เลือกในเบรกเกอร์หลักสูงสุด 600A และ 800A แบบลูกเบรกเกอร์หลัก 800A และประเภทเบรกเกอร์ตั้งแต่ 15A ถึง 250A
- แผงประสานงาน: ใช้ได้สำหรับความต้องการโซลูชันหล่อลื่นและความต้องการความกว้างแคบ