ความทนทานที่ทนทาน
สร้างด้วยชิ้นส่วนที่นำกระแสทองแดงทั้งหมดยกเว้นปลั๊กเพื่อความทนทานที่แข็งแกร่งสวิตช์การทำงานทั่วไปทั้งหมดได้รับการจัดอันดับโหลดและระดับ HP และระบุรายการ UL98 เพื่อประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
สวิตช์ความปลอดภัยทั่วไปให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สำหรับวงจรจ่ายที่มีคะแนน 240V AC หรือน้อยกว่าใช้สวิตช์เหล่านี้ในการใช้งานที่มีข้อกำหนดมาตรฐานและเงื่อนไขการให้บริการทั่วไป
ความต้องการของโครงการแตกต่างกันไป โดยต้องมีการกำหนดค่าสวิตช์เฉพาะสำหรับการออกแบบที่ประหยัดพื้นที่หรือการเดินสายไฟที่เพียงพอกลุ่มผลิตภัณฑ์สวิตช์ความปลอดภัยทั่วไปของเราช่วยแก้ปัญหาความท้าทายนี้โดยนำเสนอตัวเลือกที่หลากหลายซึ่งปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของโครงการของคุณ
ชุดสวิตช์ GD ที่อัปเดตมีดังนี้:
• ซีรี่ส์ขนาดกะทัดรัด GD
• ซีรี่ส์ GD พลัส
• ซีรี่ส์ GD MAX
ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดัดลวดที่เพิ่มขึ้นและการโจมตีแบบสัมผัสในการจัดอันดับ 100-600Aการออกแบบนี้ช่วยเร่งการติดตั้งทำให้งานของคุณง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เลือกสวิตช์ในรุ่น 2 และ 3 ขั้ว มีให้เลือกทั้งแบบหลอมและแบบไม่หลอมได้เลือกจากภาชนะประเภท 1 และ 3R เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานเฉพาะของคุณ
พึ่งพาการให้คะแนนกระแสไฟฟ้าลัดวงจร (SCCR) ใหม่สำหรับสวิตช์ความปลอดภัยที่ไม่หลอมรวมกับสายเบรกเกอร์ 3VAเราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความแม่นยำของคุณตลอดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์
สร้างด้วยชิ้นส่วนที่นำกระแสทองแดงทั้งหมดยกเว้นปลั๊กเพื่อความทนทานที่แข็งแกร่งสวิตช์การทำงานทั่วไปทั้งหมดได้รับการจัดอันดับโหลดและระดับ HP และระบุรายการ UL98 เพื่อประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
ค้นพบการอัปเดตการออกแบบของเราสำหรับสวิตช์ 100A และ 200Aซึ่งรวมถึงตู้ที่ปรับให้เหมาะสมใหม่ซึ่งให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นและติดตั้งง่ายขึ้น
สวิตช์การทำงานทั่วไปทั้งหมดสามารถล็อคกุญแจในตำแหน่ง OFF และยังสามารถล็อคประตูในตำแหน่งปิดเพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น