Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไมต้องสวิตช์บอร์ดเชื่อมต่อด้านหน้า SB

ส@@

วิตช์บอร์ดเชื่อมต่อด้านหน้าของ Siemens SB ให้การกระจายพลังงานแบบแยกส่วนที่ทนทานระดับ 400A—6000Aการเข้าถึงด้านหน้าเท่านั้น ช่วยเพิ่มความคล่องตัวของรูปแบบและลดความพยายามในการติดตั้งในขณะที่การออกแบบ UL 891 และ NEMA PB‑2 ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการ

ผลงาน:

  • SB1: แอปพลิเคชันที่มีพื้นที่จำกัด สูงถึง 2000A
  • SB2: เพิ่มความจุและตัวเลือกสูงสุด 4000A
  • SB3: การกำหนดค่าที่กำหนดเองสูงสุด 6000
  • A

ประโยชน์ที่สำคัญ

เพิ่มประสิทธิภาพรอยเท้า

ยึดติดกับผนังโดยตรงโดยสามารถเข้าถึงปลายทางทั้งหมดได้จากด้านหน้า ช่วยลดระยะห่างด้านหลังสำหรับห้องไฟฟ้าที่แน่นหนา

เร่งการติดตั้ง

ส่วนโมดูลาร์และตัวเลือกที่รวมอยู่ในโรงงานทำให้เลย์เอาต์ง่ายขึ้น ลดการเดินสายไฟ และลดเวลาในการติดตั้งและค่าใช้จ่ายในการสร้างใหม่และการปรับปรุง

เครื่องชั่งพลังงานอย่างปลอดภัย

ครอบคลุม 400A—6000A ด้วยมาตรฐาน UL 891 และ NEMA PB‑2 ตัวเรือนเสริม Type 3R อุปกรณ์เสริม และการยึดบัสได้ถึง 200kA สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความผิดพลาดสูง

ความสามารถที่โดดเด่น