Skip to main content

Intelligent Siemens components for Köttermann fume cupboards ขับเคลื่อนโดย Koettermann

Köttermann ได้ผลิตโซลูชันอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการเหล็กที่มีความยืดหยุ่นใกล้ฮันโนเวอร์มานานกว่า 75 ปีส่วนประกอบที่กำหนดเองถูกสร้างขึ้นที่นี่เพื่อลดความซับซ้อนในการทำงานในห้องปฏิบัติการในชีวิตประจำวัน รับประกันการทำงานของห้องปฏิบัติการที่ยั่งยืนและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอุปกรณ์ที่กำหนดเอง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการและตู้ควัน ตู้ด้านความปลอดภัยและวัสดุอันตราย รวมถึงโซลูชันการจัดหาสื่อที่หลากหลาย<br/>ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศได้รับการสนับสนุนจากพนักงานกว่า 150 คนด้วยบริการที่หลากหลายตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการบำรุงรักษาบริษัทขายหกแห่งและพันธมิตรทางการค้าที่คัดสรรมาถูกนำมาใช้ทั่วโลกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ทำไม Smart Köttermann fume cupboards with Siemens integration?

Modern laboratories face the challenge of harmonising safety, efficiency and sustainability. A key component of this is the safe and energy-efficient control of fume cupboards. With the integration of intelligent Siemens components in Köttermann fume cupboards, a holistic solution has been created to optimise and monitor energy consumption in laboratory environments. Köttermann combines the highest safety standards with intelligent Siemens building automation - for future-proof laboratory technology "Made in Germany".

The demand for precise air management is continuously driving the development of smart building technologies. The modular Siemens components - from the VAV system and damper to circuit breakers, presence and sash sensors and connection to the Desigo CC smart building system - create a system that is flexible, secure and networked. All functions can be controlled digitally in a user-friendly way via the Köttermann TouchTronic fume cupboard control panel.

25523-Köttermann-Bildzusammenstellung-Laborabzug

ประโยชน์

  • Variable volume flow control: optimised air technology with visual and acoustic signals.
  • Reduced operating costs: Automatic volume flow control and time-controlled socket switch-off save energy - even overnight and at weekends.
  • Maximum safety: thanks to the automatic closing function of the sash (AutoProtect) as well as alarm and temperature monitoring.
  • Intelligent monitoring: Precise recording of air flows, sash position, presence, energy consumption and operating statuses. No additional operating unit required - all functions can be controlled centrally via Köttermann TouchTronic.
  • Future-proof networking: simple integration into the Siemens Desigo CC building management system.

ความสามารถที่โดดเด่น

Case Study

111224_KoettermannRepha_WEB-9

Repha Biopharmaceuticals

The growing spatial demands prompted a comprehensive redesign of Repha‘s laboratory facilities. The project was initiated swiftly and in close
coordination with architects and laboratory planners.