Skip to main content

Robot accuracy consulting ขับเคลื่อนโดย iSiOS

Isios GmbH เป็น บริษัท วิศวกรรมที่เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ด้วยความเชี่ยวชาญหลักในการสอบเทียบหุ่นยนต์ซีเอ็นซีขั้นสูงเราให้บริการโซลูชันที่ซับซ้อนเพื่อเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญการใช้ระบบการวัดที่แม่นยำและซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ Isios ระบุและชดเชยข้อผิดพลาดทางเรขาคณิตและจลนศาสตร์ทำให้มั่นใจได้ถึงความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งสูงสุดความสามารถนี้มีความสำคัญสำหรับการผลิตที่มีความแม่นยำสูงลดอัตราเศษและปรับปรุงคุณภาพการผลิตโดยรวมบริการสอบเทียบและระบบการปรับเทียบใหม่ของเราช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบหุ่นยนต์ให้สูงสุดซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าในการใช้งานที่ต้องการ

ทำไม Make your robotic application accurate!?

Isios enhances the absolute accuracy of industrial robots by measuring and compensating deviations using complex models.
In addition to calibration services, Isios offers recalibration systems that enable customers to monitor and restore the accuracy of their systems independently. The portfolio also includes the calibration of external axes (such as linear tracks, or positioners such as rotary-tilt tables) and the precise determination of the tool center point, such as on milling spindles.
Isios provides comprehensive consulting on all aspects of robot and process accuracy. Demanding customers worldwide rely on these solutions – especially for applications that previously required specialized custom machinery.

Isios measurement hardware on a column

ประโยชน์

  • Unmatched accuracy: Go beyond typical robot limits. Tackle high-precision tasks once reserved for costly machine tools.
  • No re-teaching: Recover quickly from crashes or swaps. No time-consuming manual pose adjustments.
  • Proactive monitoring: Spot accuracy drift before it hits your parts.
  • Seamless SINUMERIK integration: Real-time compensation without extra hardware. Full control via SINUMERIK Operate.

ความสามารถที่โดดเด่น