Skip to main content

Desigo CC - linked with model based CDE ขับเคลื่อนโดย ioLabs AG

เราขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลโดยการพัฒนาโซลูชันดิจิทัลอัจฉริยะที่มุ่งเน้นไปที่โมเดล 3 มิติตามวิธี BIM หรือ GIS ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งเดียวของความจริง (SSOT)เครื่องมืออัตโนมัติของเราช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์ และจัดระเบียบข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างการใช้ IOSync และซอฟต์แวร์ที่powered by IOFramework ของเราเราสร้างเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยลดต้นทุนและเร่งโครงการให้เร็วขึ้นนอกจากนี้เรายังสนับสนุนกระบวนการ BIM และ GIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการวางแผนเราเปลี่ยนดิจิตอลคู่สำหรับอาคารให้กลายเป็นความเป็นจริงในชีวิตประจำวันของลูกค้าของเรา

ทำไม Desigo CC - linked with model based CDE?

Connection of Desigo CC control system and Common data environment (CDE): The model is the basis for plans and images for Desigo CC. Objects (e.g. ventilation systems) can be accessed directly from Desigo CC in Autodesk Construction Cloud (ACC). All Objects are linked with the complete documentation, incl. inspection certificates, etc. Alarms in Desigo CC create Tasks in ACC.

Connection of Desigo CC control system and CDE

ประโยชน์

  • All Objects are linked with the complete documentation, incl. inspection certificates, etc. Alarms in Desigo CC create Tasks in ACC, e.g. "dP across Filter high", will create a task in Autodesk ACC for the maintenance team to replace the filter.
  • Enhanced data consistency - the model is the basis for plans and images for Desigo CC.
  • Seamless workflows.

ความสามารถที่โดดเด่น

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขเบื้องต้น

There are no requirements