Skip to main content

Visionport the Multi-Camera Inspection System ขับเคลื่อนโดย Invisium

Invisium GmbH เป็นบริษัทวิชั่นเทค ที่รู้จักกันดีในด้านโซลูชันขั้นสูงด้านโลจิสติกส์<br/><br/>VisionPorts ของ invisium เป็นระบบกล้องมัลติฟังก์ชั่นที่ออกแบบมาเพื่อจดจำสินค้าและคุณภาพทุกชนิดทันทีเมื่อผ่านไป<br/>เกตเวย์สแกนเนอร์เหล่านี้ติดตั้งเทคโนโลยี 2D, 3D และระบบคลาวด์ที่ใช้ AI จะบันทึกบาร์โค้ด ปริมาณ และคุณภาพ “ทันที” เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับและความโปร่งใสที่ไม่มีใครเทียบได้<br/><br/>Software มันสามารถปรับให้เข้ากับแนวคิดออปติคอลทุกประเภทดังนั้นโซลูชันจึงสามารถรองรับความต้องการของแต่ละบุคคล

ทำไม Palette-Scanner System for identifying and counting objects?

The drive-through scanners are built for freight forwarders in order to obtain digital data right at the gates.
This might be on the incoming side, in order to proove shipments or on the outgoing side in order to provide proof of thr quality of deliveries.
The solution addresses first retailors and automotive suppliers which deliver high volumes of goods weather to stores or manufacturers at high scale. 
The solution is 100% automatic.

ประโยชน์

  • On-the-fly, we produce digital data right at the gates, without process changes.
  • The software provides insights in circle times and quantities of load carriers.
  • No process chandes are needed.

ความสามารถที่โดดเด่น

Case Study

Industrial ceiling with metal ducts and beams

360° load carrier management

Reusable load carriers such as pallets, mesh boxes, and crates are used to reduce packaging waste
and promote sustainability in the food retail and logistics sectors.

แอปพลิเคชั่นในโลกแห่งความเป็นจริง

Select...
Deutz engine assembly station in factory

Photographic documentation

Suppliers gain an oversight of their deliveries for claim management, fully automatic.