Skip to main content

OPC Router enterprise redundancy edition ขับเคลื่อนโดย Inray Industriesoftware

เราได้สร้างผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของเราเองมาแล้ว 25 ปีแล้วทีมงานจำนวน 70 คนให้บริการให้คำปรึกษา วางแผน การดำเนินงาน และการฝึกอบรมโซลูชันของเราสามารถปรับขนาดได้อย่างอิสระด้วยใบอนุญาตแบบแยกส่วน และเหมาะสำหรับทั้งบริษัทอุตสาหกรรมขนาดเล็กและองค์กรต่างประเทศ

ทำไม OPC Router enterprise redundancy edition?

The OPC Router enterprise redundancy version is the optimal protection against failures and downtimes. With the OPC Router redundancy technology, two OPC Routers are run simultaneously as a primary and secondary system. Mutual monitoring takes place and in the event of a functional failure of the primary OPC Router, the secondary OPC Router takes over all tasks fully automatically from hot standby.

OPC Router user interface

ประโยชน์

  • The Redundancy is an extension to increase reliability by automatically transferring functions between two OPC Routers running in parallel in the event of a one-sided failure.
  • The functionalities can be kept highly available despite the failure of one of the OPC Routers. Business-critical applications continue to be available even if one OPC Router fails, as the second OPC Router takes over the tasks of the first OPC Router fully automatically in the event of a fault.
  • Simple connection of both OPC Routers and fast setup of redundancy

ความสามารถที่โดดเด่น

คำถามที่พบบ่อย

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขเบื้องต้น

Industrial Edge Hub Access (use established Hub or set up a new Hub for free).

OPC Router Enterprise Subscription