Skip to main content

OPC Router Enterprise Edition ขับเคลื่อนโดย Inray Industriesoftware

เราได้สร้างผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของเราเองมาแล้ว 25 ปีแล้วทีมงานจำนวน 70 คนให้บริการให้คำปรึกษา วางแผน การดำเนินงาน และการฝึกอบรมโซลูชันของเราสามารถปรับขนาดได้อย่างอิสระด้วยใบอนุญาตแบบแยกส่วน และเหมาะสำหรับทั้งบริษัทอุตสาหกรรมขนาดเล็กและองค์กรต่างประเทศ

ทำไม OPC Router enterprise edition?

The OPC Router connects machines and IT systems, enabling data transfer on Industrial Edge Devices. It collects and distributes data where needed. Standard plug-ins connect to cloud systems (MQTT/REST), SQL databases, printers, and controllers etc. Components connect via drag & drop without programming. The solution offers easy operation on Industrial Edge Devices for lightweight data communication.

Screenshot PC ROuter by inray user interface

ประโยชน์

  • Wide range of connection options: Thanks to its numerous Plug-ins, the OPC Router can be used flexibly in both, simple and complex system environments. It can connect e.g. Cloud platforms Database systems, MES and ERP systems.
  • Automated data exchange takes place through the integration of systems such as OPC UA, SQL, MQTT, REST, Excel, labellers etc.. The recording of process data enables you to have a continuous overview of your production.
  • Simple operation via drag & drop: The OPC Router is a 'no code' app. It' user interface is simply structured, clearly organized, and intuitively operable. Connections between system elements can be established and visualized via drag & drop - no coding needed!

ความสามารถที่โดดเด่น

คำถามที่พบบ่อย

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม