Skip to main content

Vision AI Control for Machines ขับเคลื่อนโดย Ingenieurbüro Roth

Ingenieurbüro Roth GmbH พัฒนาและส่งมอบโซลูชันที่ใช้ AI โดยตรงในระดับภาคสนามบริษัท สร้างเซ็นเซอร์วิสัยทัศน์และแอปพลิเคชัน Siemens Industrial Edge ที่วิเคราะห์ข้อมูลภาพแบบเรียลไทม์ ทำให้เครื่องจักรสามารถตรวจจับตัดสินใจและดำเนินการได้อย่างอิสระเป้าหมาย: นำความฉลาดมาสู่ชั้นร้านค้า<br/><br/>บริษัท ผู้ผลิตได้รับประโยชน์จากระบบวิสัยทัศน์ AI แบบบูรณาการขอบซึ่งตรวจจับชิ้นส่วน ความผิดปกติ หรือสถานะกระบวนการโดยตรงบนสายและโต้ตอบกับ PLC แบบเรียลไทม์บริการมีตั้งแต่การปรับแต่งเครื่องจักรที่มีอยู่ไปจนถึงการปรับใช้แอป Siemens Industrial Edge ที่ปรับให้เหมาะสมและแก้ไขช่องว่างระหว่างระบบอัตโนมัติ AI และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้ในระดับโรงงาน

ทำไม Real-time bottle counting and control using Edge A?

This offering enables manufacturers to monitor and control bottle flow in packaging lines using AI-powered vision systems running directly at the field level.
Traditional bottling lines often rely on physical sensors to count bottles or detect jams. These systems are prone to inaccuracies, mechanical wear, and are inflexible when production requirements change.
By integrating a smart industrial camera with a locally deployed AI model on Siemens Industrial Edge, this solution brings a virtual, software-defined sensor layer to the machine. It counts and tracks every bottle in real time—without touching the product or relying on external triggers.
Operators can define virtual zones or light barriers through a simple interface. The AI detects objects within these zones and sends the resulting data (e.g. counts, speeds, anomalies) to the PLC, enabling the machine to regulate itself based on live visual input.

ประโยชน์

  • Eliminate physical sensors with AI vision
    Virtual detection zones replace mechanical light barriers, reducing wear, setup time, and maintenance efforts on the line.
  • Increase efficiency and minimize downtime
    Real-time AI feedback controls machine flow, boosts output, and prevents jams or bottlenecks—keeping production smooth and stable.

ความสามารถที่โดดเด่น

แอปพลิเคชั่นในโลกแห่งความเป็นจริง

Select...

Optimizing Labeling Machines with Vision AI

Slow down or speed up smoothly depending on line conditions
Avoid unnecessary stops, empty runs, or overacceleration
Maintain optimal label placement quality at varying speeds

✅ The labeling machine now adapts in real time, avoiding overload and idle cycles

คำถามที่พบบ่อย

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม