Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?
ไอคอนอุปกรณ์ขอบอุตสาหกรรม

อุปกรณ์Industrial Edge

อุปกรณ์ Industrial Edge ที่หลากหลายทำให้การปรับใช้การประมวลผลแบบเอดจ์ในสภาพแวดล้อมการผลิตของคุณได้ง่ายคุณสามารถใช้คอนโทรลเลอร์ SIMATIC และ HMI ที่มีฟังก์ชันขอบแบบบูรณาการ ใช้ IPC และระบบเสมือนจริง และรับอุปกรณ์ขอบที่ผ่านการรับรองจากพันธมิตรecosystem Industrial Edge ของเรา

ผลงานอุปกรณ์Siemens

Select...

Industrial Edge SIMATIC IPC127E

คุณสมบัติที่สำคัญ:

  • CPU: อินเทล อะตอม™ E3940
  • ไม่มีหน่วยความจำสำหรับแอป Edge: 2,2 GB RAM
  • พื้นที่เก็บข้อมูลฟรีสำหรับแอป Edge: 96,1 GB
  • อินเตอร์เฟซ: 4x USB 3.0, 3x Gbit อีเธอร์เน็ต (ต่อ.เวอร์ชัน)

Industrial Edge SIMATIC IPC227E

คุณสมบัติที่สำคัญ:

  • CPU: อินเทล เซลเลอรอน™ N2930
  • ไม่มีหน่วยความจำสำหรับแอป Edge: 6,3 GB RAM
  • พื้นที่เก็บข้อมูลฟรีสำหรับแอป Edge: 198,3 GB
  • อินเตอร์เฟซ: 2x Gbit อีเธอร์เน็ต, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x ดิสเพลย์พอร์ต

Industrial Edge SIMATIC IPC227G

คุณสมบัติที่สำคัญ:

  • CPU: อินเทล อะตอม™ X6413E
  • หน่วยความจำฟรีสำหรับแอป Edge: 6/14 GB RAM
  • พื้นที่เก็บข้อมูลฟรีสำหรับแอป Edge: 198/396 GB
  • อินเตอร์เฟซ: 3x Gbit อีเธอร์เน็ต, 4x USB 3.1

Industrial Edge SIMATIC IPC427E

คุณสมบัติที่สำคัญ:

  • CPU: อินเทล® คอร์™ i5-6442EQ
  • หน่วยความจำฟรีสำหรับแอป Edge: 14,4 GB RAM
  • พื้นที่เก็บข้อมูลฟรีสำหรับแอป Edge: 198,3 GB
  • อินเตอร์เฟซ: 3x Gbit อีเธอร์เน็ต, 4X USB 3.0, 2x RS232/485

Industrial Edge SIMATIC IPC847E

คุณสมบัติที่สำคัญ:

  • CPU: อินเทล ซีออน™ E-2278GE
  • หน่วยความจำฟรีสำหรับแอป Edge: 127 GB RAM
  • พื้นที่เก็บข้อมูลฟรีสำหรับแอป Edge: 858,7 GB
  • อินเทอร์เฟซ: 6x USB 3.1 (2x ประเภท C), 2x USB 3.0, 3x Gbit อีเธอร์เน็ต (IE/PN)

Industrial Edge SIMATIC IPC BX-21A

คุณสมบัติที่สำคัญ:

  • CPU: อินเทล อะตอม™ X6413E
  • RAM: 6/16 GB DDR4
  • ที่เก็บข้อมูล: 128/ 256/ 512 GB และ SSD 1 TB
  • อินเตอร์เฟซ: 3x Gbit อีเธอร์เน็ต
  • Security: TPM 2.0

Industrial Edge SIMATIC IPC BX‑39A

คุณสมบัติที่สำคัญ:

  • CPU: อินเทล ซีออน™ W‑11155/1155/11865 MLE
  • หน่วยความจำฟรีสำหรับแอป Edge: 6/14/30 GB RAM
  • พื้นที่เก็บข้อมูลฟรีสำหรับแอป Edge: 198/396 GB
  • อินเตอร์เฟซ: 4x Gbit อีเธอร์เน็ต, 4x USB 3.2

Industrial Edge SIMATIC IPC BX‑59A

คุณสมบัติที่สำคัญ:

  • CPU: อินเทล® คอร์™ i9-13900E
  • หน่วยความจำฟรีสำหรับแอป Edge: RAM 30 GB
  • พื้นที่เก็บข้อมูลฟรีสำหรับแอป Edge: 900 GB
  • อินเทอร์เฟซ: NVIDIA® L4 GPU (DDR6 26 GB), อีเธอร์เน็ต 4x Gbit (IE/PN), ไฟเบอร์ 10Gbit 2x

Industrial Edge SIMATIC IOT2050

คุณสมบัติที่สำคัญ:

  • CPU: ARM คอร์เท็กซ์-A53
  • หน่วยความจำฟรีสำหรับแอป Edge: RAM 1 GB
  • พื้นที่เก็บข้อมูลฟรีสำหรับแอป Edge: 5 GB
  • อินเตอร์เฟซ: 2x Gbit อีเธอร์เน็ต, 2x USB 2.0

มาตรฐานเปิด ขอบที่ชาญฉลาดขึ้น

ด้วย Industrial Edge Siemens สนับสนุนAlliance Open Industry 4.0 เพื่อพัฒนาโซลูชันการประมวลผลแบบเอดจ์มาตรฐานที่สามารถทำงานร่วมกันได้ ซึ่งช่วยให้การประมวลผลข้อมูลได้อย่างปลอดภัยและยืดหยุ่นได้ที่แหล่งที่มา

ป้ายCompliance OEC

อุปกรณ์จากผู้ขายรายอื่น

ไวด์มิลเลอร์ UC20-M3000

คุณสมบัติที่สำคัญ:

  • CPU: ดูอัลคอร์ ARM คอร์เทกซ์ A53
  • หน่วยความจำ: RAM 2 GB
  • พื้นที่เก็บข้อมูล: 16 GB
  • อินเตอร์เฟซ: 2x USB 3.0, 2x Gbit อีเธอร์เน็ต

ไวด์มิลเลอร์ UC20-M4000

คุณสมบัติที่สำคัญ:

  • CPU: ควอดคอร์ ARM คอร์เทกซ์ A53
  • หน่วยความจำ: 4 GB RAM
  • พื้นที่เก็บข้อมูล: 16 GB
  • อินเตอร์เฟซ: 2x USB 3.0, 4x Gbit อีเธอร์เน็ต

การเข้าสู่ซีรีส์ NPP ของโนวาคอน

คุณสมบัติที่สำคัญ:

  • CPU: อินเทล เซลเลอรอน J6412
  • จอแสดงผล: 15.6 “, 21.5"
  • หน่วยความจำ: 8 GB RAM (สูงสุด 32 GB)
  • อินเทอร์เฟซ: 4x COM, 5x USB (4x 3.2 Gen1, 1x 2.0), 2x Gbit อีเธอร์เน็ต

ซีรี่ส์ Novakon NPP ที่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่สำคัญ:

  • CPU: โปรเซสเซอร์ Intel® N97
  • จอแสดงผล: 15.6 “, 21.5"
  • หน่วยความจำ: 8 GB RAM (สูงสุด 16 GB)
  • อินเทอร์เฟซ: 2x COM, USB 6x (2x 3.2 Gen1, 2x 3.2 Gen2, 2x 2.0), อีเธอร์เน็ต 2x 2.5 Gbit

เริ่มต้นการเดินทางของคุณ