Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

แพลตฟอร์มจำลอง

Veloce Strato CS

Veloce Strato CS ใช้ชิปตัวเร่ง CrystalX ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ ส่งมอบนวัตกรรมให้กับแพลตฟอร์มการจำลองที่นำเสนอการซ้ำการออกแบบที่เร็วที่สุดในตลาด รวมกับความยืดหยุ่นในการใช้งาน การรวบรวมแบบกำหนดเอง และความจุระดับใบมีดสูงสุด 40+ พันล้านประตู


ติดต่อกับทีมขายของเรา 1-800-547-3000

คอลเลกชันของ Veloce Strato CS ใบมีด Veloce Strato CS ชั้นวางและชิปซีเมนส์คริสตัล X
คุณสมบัติที่สำคัญ

ประสิทธิภาพและความจุสำหรับการตรวจสอบ IC

การออก@@

แบบ IC ในปัจจุบันมีขนาดใหญ่และซับซ้อน โดยมีเกตเกินเกตจำนวน 10 พันล้านเกตเป็นประจำ รวมกับปริมาณงานซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนเดอะ Veloce Strato CS สถาปัตยกรรมที่ปรับขนาดได้รองรับความต้องการความจุที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยปรับขนาดตั้งแต่การกำหนดค่าประตู 40 ล้านประตูไปจนถึง 40 พันล้านประตู

Veloce Strato CS ใบมีดเดี่ยว

นอกเหนือจากการกำหนดค่าหลายแร็คที่มีรายละเอียดด้านล่าง Veloce Strato CS นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้ในการกำหนดค่าใบมีดเดี่ยว สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการประสิทธิภาพการจำลอง Strato CS ชั้นนำเดียวกัน แต่มีการกำหนดค่าที่เล็กกว่าสำหรับผู้ใช้จำนวนจำกัดเรียนรู้เพิ่มเติม...

Veloce Strato CS โมดูลข้อมูล

ความจุสูงสุด ปรับขนาดได้และผู้ใช้หลายคน

Veloce Strato CS ยังคงเป็นผู้นำด้านความสามารถในการส่งมอบระบบเพื่อเลียนแบบชิปที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน Veloce Strato CS ใช้ใบมีดที่ปรับขนาดได้สูงและเชื่อมต่อกันได้ซึ่งส่งมอบการปรับขนาดความจุจาก 40 ล้านเกตถึง 40 พันล้านเกตส์สถาปัตยกรรมแบบแยกส่วนและความสามารถของผู้ใช้หลายคนช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการแบ่งปันระบบสำหรับการออกแบบและทีมขนาดที่แตกต่างกันทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง

ชั้นวางของ Strato CS สิบหกหก

ความพอดีที่สมบูรณ์แบบ

Veloce Strato CS ลงสู่ศูนย์ข้อมูลองค์กรที่ทันสมัยได้อย่างราบรื่นเนื่องจากสถาปัตยกรรมใบมีดเป็นไปตามข้อกำหนดของศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัย รูปแบบทางเดินร้อน/ทางเดินเย็น การระบายความร้อนด้วยอากาศ (ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำ) พื้นชั้นวางสายเคเบิลมาตรฐานสำหรับพลังงาน/เครือข่ายและประสิทธิภาพพลังงาน/ประตูที่ดีที่สุด

มีศูนย์ข้อมูลที่เหมาะสม

ประสิทธิภาพสูงสุด

Veloce Strato CS ดำเนินการเวิร์กโหลดและทดสอบได้เร็วขึ้นถึง 5 เท่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการจำลอง Veloce รุ่นก่อนหน้าชิป CrystalX ฮาร์ดแวร์ Veloce และ Software สถาปัตยกรรมถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพการจำลองสูงสุดสถาปัตยกรรมช่องแบบร่วมโมเดล Veloce ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความต้องการแบนด์วิดท์ด้วยการเพิ่มความเร็วในการจำลองและขนาดของการออกแบบ

ประสิทธิภาพการทำงานเป็นอันดับแรก
ทรัพยากร

Veloce Strato CS แพลตฟอร์ม

พร้อมที่จะพูดคุยกับใครบางคนวันนี้แล้วหรือยัง?

เรากำลังพร้อมตอบคำถามของคุณ

ติดต่อกับทีมขายของเรา 1-800-547-3000

เข้าร่วมชุมชนออกแบบ IC

เข้าร่วมการอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อใหม่ คุณลักษณะ เนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค

การฝึกอบรมและการสนับสนุน

เข้าถึงรายละเอียดบันทึกแอปพลิเคชันผู้ใช้ทรัพยากรการฝึกอบรมและอื่น ๆ

ให้คำปรึกษา EDA

ช่วยให้คุณบรรลุผลกระทบทางธุรกิจสูงสุดโดยการจัดการกับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและความท้าทายขององค์กรด้วยการผสมผสานเฉพาะของประสบการณ์การพัฒนาและการออกแบบและความเชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีการ