Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

แพลตฟอร์มต้นแบบองค์กร

Veloce Primo ซีเอส

การตรวจสอบการออกแบบ SoC ที่ซับซ้อนในปัจจุบันด้วยซอฟต์แวร์ที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ต้องใช้แพลตฟอร์มการตรวจสอบที่ช่วยฮาร์ดแวร์ระดับใหม่ระบบการสร้างต้นแบบองค์กรที่ใช้ FPGA ที่ปรับขนาดได้สูง ซึ่งผสมผสานการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและสอดคล้องกันจากการจำลองกับประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ


ติดต่อกับทีมขายของเรา 1-800-547-3000

HAV ฮีโร่กราฟิกพรีโม่
คุณสมบัติที่สำคัญ

ความจุที่ปรับขนาดได้และประสิทธิภาพสูง

Veloce Primo สถาปัตยกรรมที่ใช้ใบมีด CS ให้ความยืดหยุ่นในการทำงานใด ๆ ตั้งแต่ IP ขนาดเล็กไปจนถึงการออกแบบ SoC แบบเกตหลายพันล้านซอฟต์แวร์คอมไพล์และรันไทม์ทั่วไปช่วยให้มั่นใจได้ว่าการออกแบบจะรวดเร็วมาพร้อมกับ VP1902 Versal FPGA ของ AMD Veloce Primo CS ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานรันไทม์ 5 เท่าขึ้นไป

การออกแบบที่รวดเร็วและเชื่อถือได้

Veloce Primo CS แบ่งปันซอฟต์แวร์คอมไพล์เดียวกันกับ Veloce Strato CS.สิ่งนี้ไม่เพียงให้ความสอดคล้องกันอย่างเต็มที่ระหว่างแพลตฟอร์มเท่านั้น แต่ยังช่วยให้การย้ายการออกแบบอย่างรวดเร็วจากการจำลองไปสู่การสร้างต้นแบบ ซึ่งมักเป็นวันแทนที่จะเป็นเดือน Veloce Primo CS ยังแบ่งปันซอฟต์แวร์รันไทม์ด้วย Veloce Strato CSดังนั้นผู้ใช้จึงอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันบนทั้งสองแพลตฟอร์มเพิ่มความสามารถในการใช้งานและประสิทธิผล

การเข้ารหัสบุคคล

ประสิทธิภาพที่จะดำเนินการ Software โหลดงานได้อย่างง่ายดาย

Veloce Primo โดยทั่วไปแล้ว CS จะเรียกใช้การออกแบบเดียวกันเร็วกว่า 5 เท่า Veloce Strato CSเปิดใช้งานการบูตระบบปฏิบัติการเต็มรูปแบบและทำงานให้เสร็จสิ้นในเวลาที่น้อยลงสิ่งนี้ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับการตรวจสอบซอฟต์แวร์ในช่วงต้นและการรวมฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์เนื่องจากสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้จึงมีขนาดประสิทธิภาพสูงด้วยความจุ ไม่ว่าการออกแบบจะใหญ่แค่ไหนคุณจะเห็นประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นเสมอ

กราฟิกชิปผู้ใช้ hav

ความสามารถในการจัดการทุกการออกแบบทั้งขนาดใหญ่และเล็ก

Veloce Primo CS มีสถาปัตยกรรมบนใบมีด ให้ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาดเพื่อประกอบระบบที่ตรงกับ Veloce Strato CS ความจุของประตู +40Bความละเอียดแบบ FPGA แบบเดียวและความสามารถของผู้ใช้หลายคนช่วยให้การทำงานที่แตกต่างกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สูญเสียความจุแต่ละคน Veloce Primo ใบมีด CS สามารถรองรับผู้ใช้พร้อมกันได้สูงสุด 8 คน นั่นคือผู้ใช้สูงสุด 128 คนต่อหอคอยเต็ม

ความจุประสิทธิภาพของภาพแรก

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

พร้อมที่จะพูดคุยกับใครบางคนวันนี้แล้วหรือยัง?

เรากำลังพร้อมตอบคำถามของคุณ

ส่งอีเมลถึงเรา

ติดต่อกับทีมขายของเรา: 1-800-547-3000 หรือ 1-503-685-8000

เข้าร่วมชุมชนออกแบบ IC

เข้าร่วมการอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อใหม่ คุณลักษณะ เนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค

การฝึกอบรมและการสนับสนุน

เข้าถึงรายละเอียดบันทึกแอปพลิเคชันผู้ใช้ทรัพยากรการฝึกอบรมและอื่น ๆ

ให้คำปรึกษา EDA

ช่วยให้คุณบรรลุผลกระทบทางธุรกิจสูงสุดโดยการจัดการกับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและความท้าทายขององค์กรด้วยการผสมผสานเฉพาะของประสบการณ์การพัฒนาและการออกแบบและความเชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีการ