Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ออกแบบสำหรับการทดสอบ

Veloce DFT App

ไม่ว่าคุณจะทำการทดสอบโครงสร้างแบบดั้งเดิม การทดสอบตนเองในหน่วยความจำ (MBIST) หรือการออกแบบขั้นสูงสำหรับการทดสอบ (DFT) รูปแบบต่างๆ เช่น Parametric, การกำหนดลักษณะ I/O และแม้แต่การทดสอบการทำงาน Veloce DFT App สามารถจัดการกับโหมดทดสอบ DFT ต่างๆทั้งหมดที่ทำงานบน SoC การผลิต


ติดต่อกับทีมขายของเรา 1-800-547-3000

เครื่องทดสอบ IC อัตโนมัติ ทำงานในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ

ทำไมต้องVeloce DFT App?

แอป Veloce Design-for-Test (DFT) มีวิธีการเปลี่ยนไปทางซ้ายในการออกแบบสำหรับการตรวจสอบรูปแบบการทดสอบแอป Veloce DFT เป็นขั้นตอนการตรวจสอบรูปแบบ DFT ที่ปรับให้เหมาะสมกับอีมูเลชันซึ่งเร็วกว่าการจำลองซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมแอป DFT เข้ากันได้กับรูปแบบการทดสอบทุกประเภทที่ทำงานบน ATE (อุปกรณ์ทดสอบอัตโนมัติ)แอป Veloce DFT เข้ากันได้กับแอป Veloce Fault อย่างเต็มที่เพื่อวัดความครอบคลุมความผิดพลาดอย่างแม่นยำหรือให้เมตริกการเกรดความผิดพลาดที่ใช้งานได้ใช้ร่วมกับ Veloce Power App การกำหนดโปรไฟล์พลังงานและการประมาณรูปแบบเพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมการผลิตที่แข็งแกร่งสูง

  • ตรวจสอบรูปแบบทั้งหมดเพื่อความถูกต้องก่อนจัดส่งไปยังการผลิต
  • ภาษาอินเทอร์เฟซการทดสอบมาตรฐาน (STIL)
  • รองรับรูปแบบทั้งหมดที่ทำงานบนเครื่องทดสอบ ATE
  • แอป DFT ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการจำลอง
  • ใช้ประโยชน์จากแบนด์วิดท์สตรีมมิ่งแบบร่วมรุ่น
  • เพิ่มความครอบคลุมความผิดพลาดผ่านการใช้Veloce Fault App
  • การสร้างโปรไฟล์พลังงานและการประมาณรูปแบบผ่านการใช้Veloce Power App
  • ลดเวลาซิม

คุณลักษณะที่สำคัญ

การตรวจสอบรูปแบบ DFT

จำนวนรูปแบบการทดสอบที่ต้องดำเนินการเพื่อตรวจสอบ SoC อย่างเต็มที่ต้องเสียเวลาและเงินชุดรูปแบบขนาดใหญ่เหล่านี้ต้องมีความแข็งแรงและทำงานในช่วงซิลิคอนแรกดังนั้นจึงไม่เป็นอันตรายต่อตารางการจัดส่งการผลิตด้วยVeloce DFT App และการเร่งความเร็วตามอีมูเลชันที่เร็วกว่าการจำลองซอฟต์แวร์มากกว่า 10K เท่า ทำให้สามารถสร้างกระบวนการตรวจสอบได้อย่างเป็นทางการมากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดเป้าหมาย

วงจรรวมภายใต้การประเมินกล้องจุลทรรศน์

การจัดอันดับความผิดพลาดในการทำงาน

ด้วย Veloce DFT จะดำเนินการวิเคราะห์โครงสร้างของการออกแบบเพื่อกำจัดรูครอบคลุมในโปรแกรมการผลิตเมื่อพบชุดข้อบกพร่องนี้และสร้างสิ่งเร้าแล้ว Veloce DFT และ Fault Apps จะทำให้กระบวนการทำงานการทดสอบและฉีดข้อผิดพลาดแบบซ้ำโดยอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ความคุ้มครองความผิดพลาดที่เกิดขึ้นสามารถรวมเข้ากับฐานข้อมูลความคุ้มครอง ATPG เพื่อความคุ้มครองโปรแกรมทดสอบขั้นสุดท้าย

บุคคลที่ให้คะแนนความผิดพลาดและตรวจสอบข้อผิดพลาด

การประมาณและการวิเคราะห์พลังงาน

วิธีการทดสอบ DFT แบบโครงสร้างจะเพิ่มตรรกะการทดสอบที่ไม่ใช้งานได้พิเศษในการออกแบบ โดยที่เครือข่ายไฟฟ้าและเค้าโครงของการออกแบบอาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับตรรกะพิเศษนี้ซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์พลังงาน อุณหภูมิ และความเร็วในการทดสอบที่สามารถลดผลตอบแทนและส่งผลกระทบต่อรายได้ของโครงการได้แอป Veloce DFT พร้อมกับแอป Veloce Power App สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุการณ์พลังงานและการประมาณการในช่วงต้นของการออกแบบและการวางแผน

กราฟพลังงานสำหรับการออกแบบ SoC

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง