Skip to main content

IBS Rotary Inspector ขับเคลื่อนโดย IBS Precision Engineering

IBS Precision Engineering นำเสนอโซลูชันการวัดที่บุกเบิกสำหรับความแม่นยำทางจลนศาสตร์ของเครื่องมือเครื่อง รวมถึงแกนเชิงเส้นแกนหมุนและประสิทธิภาพของแกนหมุนระบบ INSPECTOR ที่ผ่านการทดสอบในร้านที่ผสมผสานด้วยเครื่องจักรช่วยให้สามารถรับรองมาตรฐาน ISO ได้อย่างรวดเร็วสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง ระบบ ANALYZER มีตัวเลือกการวัดเชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น

ทำไม To guarantee your 5-axis machine is within specification?

5-axis machines improve productivity and performance, but their accuracy is less stable and requires regular compensation. Existing measurement methods are slow and static. The IBS Rotary Inspector provides fully automated dynamic 3D machine measurement directly on the machine tool. This improves efficiency, reduces scrap and increases confidence in production processes for aerospace, medical and precision industries.

Tool chain integration

ประโยชน์

  • The customer will have clear insight of performance of the
    machine, can compare machines, optimize production and plan
    service.
  • Accuracy can be improved with automated compensation.
    See resources for our whitepaper on Software based accuracy improvement of 5-axis machine tools.
  • The system is a tool which can be integrated like a touch probe.
  • Fully compatible with the Siemens 840D and Sinumerik One.
    See resources for a use case in turbine manufacturing.
  • With the automatic compensation, machine tool users will have
    the need for VCS.

ความสามารถที่โดดเด่น

คำถามที่พบบ่อย

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง