ส่งมอบรันไทม์สองวินาที
บรรลุประสิทธิภาพการเปิดและปิดอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการไหลของอากาศและความปลอดภัยที่เข้มงวด
แอคชูเอเตอร์แดมเปอร์ที่ทำงานอย่างรวดเร็วของ OpenAir ให้การตอบสนองสองวินาทีเพื่อการไหลของอากาศที่แม่นยำและการควบคุมความปลอดภัยต่อชีวิตในพื้นที่สำคัญออกแบบมาสำหรับการใช้งาน VAC/DC 24 แบบ พร้อมสัญญาณสากลและสายเคเบิลแบบเต็มรูปแบบ ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ Portfolio (ซีรี่ส์ที่ทำงานอย่างรวดเร็ว):
ตอบสนองภายในสองวินาทีเพื่อรักษาความดันและความปลอดภัยในห้องในเครื่องดูดควันและสภาพแวดล้อมที่สำคัญอื่น ๆ
ใช้สายเคเบิลแบบครบวงจรและการออกแบบที่รองรับการใช้งานที่รวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในพื้นที่ที่มีความต้องการสูง
เลือกการทำงานแบบ Fail-Safe หรือ Fail-in-place ด้วยสัญญาณ 2 ตำแหน่ง ลอยตัว 0—10 V, 2—10 V หรือ 4—20 mA เพื่อการรวมได้อย่างราบรื่น
บรรลุประสิทธิภาพการเปิดและปิดอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการไหลของอากาศและความปลอดภัยที่เข้มงวด
พึ่งพาพลังการกระตุ้นที่แข็งแกร่งเหมาะกับแล็ปท็อปซัพพลายและไอเสีย
ใช้สายเคเบิลแบบเต็มรูปแบบพร้อมการใช้งาน VAC/DC 24 เพื่อตอบสนองมาตรฐานอาคารโดยไม่กระทบประกัน