Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไมต้องเซ็นเซอร์คุณภาพอากาศ

เซ็นเซอร์คุณภาพอากาศของSiemens สร้างความเป็นอยู่ที่ดีและช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานของผู้โดยสารในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ของคุณกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมของเราประกอบด้วยเซ็นเซอร์สำหรับคาร์บอนไดออกไซด์ อนุภาค และสารประกอบอินทรีย์ระเหย

คุณภาพอากาศในร่มที่ไม่ดีอาจทำให้ผู้โดยสารรู้สึกไม่สบายใจเซ็นเซอร์ของเราช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในห้องผ่านการระบายอากาศที่ควบคุมตามความต้องการเพื่อสภาพแวดล้อมในร่มที่มีสุขภาพดีและมีประสิทธิผล

เลือกระหว่างตัวเลือกการวัดที่หลากหลายสำหรับการตรวจสอบคุณภาพอากาศในร่มที่ครอบคลุมเซ็นเซอร์ไร้สายทำให้การติดตั้งง่ายขึ้นโดยลดความพยายามในการเดินสายไฟให้นำเสนอตำแหน่งที่หลากหลายและการรวมที่ยืดหยุ่น

เลือกระหว่างห้องตรวจจับคุณภาพอากาศและเซ็นเซอร์มัลติเซ็นเซอร์ IAQ 7-in-1 รุ่น QNA ของเรา

An image of a device used for monitoring indoor air quality with a display showing various air quality metrics.

ประโยชน์ที่สำคัญ

ปรับปรุงคุณภาพอากาศและความสะดวกสบาย

เพิ่มคุณภาพอากาศเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารที่ดีขึ้นใช้เซ็นเซอร์สำหรับการระบายอากาศที่ควบคุมตามความต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสภาพห้องเพื่อสภาพแวดล้อมในร่มที่มีสุขภาพดี

ง่ายต่อการติดตั้ง

ลดการเดินสายไฟด้วยเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อการติดตั้งที่ง่ายขึ้นวางไว้ได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อการวางตำแหน่งที่แม่นยำและการรวมอาคารที่เรียบง่าย

ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

ตรวจสอบแง่มุมที่สำคัญของคุณภาพอากาศในร่มด้วยตัวเลือกการวัดมากมายรับความโปร่งใสอย่างเต็มที่ของ IAQ ของอาคารของคุณเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลโดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์

โซลูชันที่แนะนำ