Skip to main content

AerialView Industrial Reporting Software ขับเคลื่อนโดย Hi-Mak

เป็นพันธมิตร OT ที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจSiemens ระบบอัตโนมัติและไดรฟ์ตั้งแต่ปี 1993Hi-mak ได้เพิ่มทักษะและความสามารถของตนจากระบบอัตโนมัติและระบบขับเคลื่อนและSolutions ชันในแนวตั้งอุตสาหกรรมต่างๆ และยังเข้าสู่พื้นที่ของการผสานรวม IT/OT กับโซลูชัน Industrial Edge, Cybersecurity ฯลฯ พวกเขาเป็นพันธมิตรโซลูชันของเราสำหรับ FA, PCS7 และ Industrial Communications รวมถึงพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญสำหรับ Industrial Edgeรายได้ทางธุรกิจ DI ของพวกเขาอยู่ที่ประมาณ 3'2 ล้านยูโร ในปี FY24 ความสำเร็จของ YTD P10 ของพวกเขาอยู่กว่า 3'0 ล้านยูโรแล้ว

ทำไม AerialView 3.0 - Configurable Customized Reporting?

PLC and SCADA systems generate a large volume of data, this is not always easy to contextualize in a format that the customer can easily understand. AerialView provides a platform to connect multiple data sources and create user-defined reporting templates, to trigger scheduled and on demand reports, all supported by a configurable engineering environment for creating your own reporting templates. The access to these reports are web-based for easy access to data over the LAN network of the plant. The AerialView v3.0 Web-based Industrial Reporting Software is the perfect solution for configuring and generating customized reports for your automation systems. With easy connectors to Siemens PLCs over S7 you can create your own database, connect to an existing SQL database. Our data source tool connectors for non-siemens PLCs over Modbus TCP/IP and AB PLCs to connect other systems if required. AerialView is successfully running near 100 licenses across globe.

ประโยชน์

  • Faster and more convenient to generate MIS reports
  • Web-based for ease of access to data
  • Modify your reports without any IT coding knowledge

ความสามารถที่โดดเด่น

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขเบื้องต้น

Access to SQL Database