Skip to main content

FPGA Design for High Speed PLC with TM FAST ขับเคลื่อนโดย Heitec

HEITEC AG มีสำนักงานใหญ่ในเออร์ลังเกน ได้รับการยอมรับความเป็นเลิศด้านระบบอัตโนมัติ การทำให้เป็นดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมโรงงานมานานกว่า 50 ปีด้วยพนักงานมากกว่า 1,200 คน HEITEC พัฒนาโซลูชันที่ปรับแต่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมต่างๆด้วยการผสมผสานระบบอัตโนมัติเข้ากับวิศวกรรมดิจิทัล HEITEC สนับสนุนบริษัทต่างๆ ในการเดินทางสู่โรงงานอัจฉริยะในฐานะพันธมิตรใน Siemens Xcelerator Marketplace HEITEC นำเสนอโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและปรับขนาดได้สำหรับอุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อและพร้อมกับอนาคต

ทำไม do you need more speed for your PLC?

Ultra-fast applications beyond standard PLC speeds with our FPGA design service for the Siemens TM FAST for your S7-1500, S7-1200 or custom application. We deliver the custom FPGA logic, so you can focus on your core solution. Using a proven Siemens Technology Module as hardware, costs and risks are minimized.

ประโยชน์

  • Ultra-fast PLC applications far beyond standard PLC speeds, e.g. sensors, actors, synchronization, encoding
  • Proven Siemens TM FAST hardware technology module minimizing costs and risks
  • No custom hardware, no time-consuming certification, full integration in Siemens ecosystem

ความสามารถที่โดดเด่น

แอปพลิเคชั่นในโลกแห่งความเป็นจริง

Select...
High Voltage DC Grid Hardware

High Voltage DC Grids

Control high frequency power switches within microseconds without the need of certifying custom hardware. TM FAST has the required speed for controlling wide-bandgap next-gen semiconductors SiC and GAN.