Skip to main content

HL-X-LAB™ ขับเคลื่อนโดย H.Lüdi + Co. AG

บริษัท เอช. ลูดี้+AG ก่อตั้งขึ้นในปี 1927 ในฐานะผู้ผลิตส่วนประกอบหลักสำหรับการจัดหาสื่อและพัฒนาระบบและโซลูชันสำหรับการก่อสร้างและการจัดหาสื่อของห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ยืดหยุ่น และยั่งยืนโมดูลาร์เต็มรูปแบบของกลุ่มผลิตภัณฑ์ H.Lüdi ช่วยให้มีความยืดหยุ่นสูงสุดในอุปกรณ์อสังหาริมทรัพย์และการไหลของโครงการการพัฒนาเพดานสื่อเริ่มต้นในปี 1995 ด้วยการออกแบบดั้งเดิมของ Media Columns และ Media Connecting-Blocksการพัฒนาของ Medias H.Lüdi+Co.AG ดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนผ่านการประหยัดพลังงานความสามารถในการรีไซเคิลและอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองติดต่อพันSiemens Xcelerator

ทำไม The modular lab?

HL‑X‑LAB media ceiling: a modular overhead infrastructure delivering air, light, power, andgases from above. Designed for research, pharma, andadvanced labs, it enables flexible layouts and easy reconfiguration. It eliminates fixed installations, reduces downtime, lowers change costs, and simplifies complex coordination during construction and operation all while conserving energy trough its one of a kind ventilation.

Preference Project Image

ประโยชน์

  • Modularity & Flexibility:
    • 80% Reduction in coordination efforts
    • 80% reduced changeover time
  • Sustainability & Efficiency:
    • 95% Component reusability
    • 70–90% Degree of prefabrication
  • Performance + Comfort & Indoor Climate:
    • 100% room ventilation comfort
    • 300 W/m² Heat dissipation
  • Time to Market & Smart Invest:
    • 50% Faster Installation time 
    • 45% better ventilation efficiency

ความสามารถที่โดดเด่น

แอปพลิเคชั่นในโลกแห่งความเป็นจริง

Select...

Modular and adaptabal laboratories

Spaces designed to easily change layout, equipment, and workflows as needs evolve. They support flexible research setups, reduce costly rebuilds, shorten changeover times, and enable continuous operation without disruption.

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขเบื้องต้น

3.2 meters room height