ซอฟต์แวร์ Gridscale X Dynamic Line Rating คำนวณและคาดการณ์ความจุของสายเหนือศีรษะแบบเรียลไทม์ตามสภาพอากาศท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเพิ่มความจุของสายการผลิต 10 ถึง 15% ในช่วง 90% ของเวลา เพื่อขจัดช่องว่างระหว่างความต้องการด้านกำลังการผลิตเร่งด่วนและตารางเวลาการขยายกริดต่างๆ
โซลูชันแบบแยกส่วนที่สามารถทำงานร่วมกันได้นี้รวมเข้ากับเวิร์กโฟลว์ของ IT/OT ที่มีอยู่ของระบบควบคุมตารางและแอปพลิเคชันอื่น ๆ ให้ความยืดหยุ่นโดยไม่ต้องล็อคอินของผู้ขายDynamic Line Rating เข้ากันได้กับ Spectrum Power และพอร์ตโฟลิโอ Gridscale X เพื่อการแนะนำผู้ปฏิบัติงานที่ดีขึ้นและความเสถียรของกริดสูง