Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไม VB1

VB1 generator switchgear เป็นโซลูชันที่หลากหลายสำหรับหน่วยผลิตแบบขนานซึ่งมักใช้ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำและโครงการติดตั้งเพิ่มเติมโรงไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลายเครื่องหรือตัวป้อนเสริมต้องการความสามารถในการสวิตช์สูงและพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพแนวคิดแบบแยกส่วนที่ยืดหยุ่นและขยายได้และการออกแบบที่กะทัดรัดของ VB1 ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ปรับแนวคิดโมดูลาร์ที่ยืดหยุ่นและขยายได้ของ VB1 ให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของคุณ โดยรองรับพลังงานสูงถึง 140 MWบรรลุความปลอดภัยส่วนบุคคลและการปฏิบัติงานสูงด้วยการจำแนกส่วนโค้งภายในการออกแบบที่กะทัดรัดและไม่ต้องบำรุงรักษาช่วยลดพื้นที่และลดต้นทุนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่สำคัญ

เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลายระบบ

จัดการระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขนานหลายระบบและตัวป้อนเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายพลังงานในการตั้งค่าโรงงานที่ซับซ้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบและความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานสำหรับโรงงานของคุณ

บรรลุการติดตั้งที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้

ใช้แนวคิดแบบแยกส่วนที่ขยายได้ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดและปรับแต่งได้ติดตั้งสวิตช์เกียร์ในร่มหรือกลางแจ้ง ปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของไซต์และความต้องการการขยายในอนาคตของคุณได้อย่างง่ายดาย

ลดต้นทุนการดำเนินงานด้วยการบำรุงรักษาน้อยที่สุด

รับประโยชน์จากการออกแบบที่ปราศจากการบำรุงรักษาเพื่อลดความต้องการในการให้บริการตามปกติและต้นทุนแรงงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการเป็นเจ้าของทั้งหมดสำหรับการทำงานของระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและเชื่อถือได้

ความสามารถที่โดดเด่น

กะทัดรัดและปลอดภัย: ค้นพบข้อดี

จัดการกระแสไฟฟ้าที่กำหนดสูงได้อย่างน่าเชื่อถือ

ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้าที่กำหนดสูงสุด 5,800 A เพื่อประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในการใช้งานการผลิตพลังงานที่ต้องการส่งมอบการกระจายพลังงานที่มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพภายในระบบของคุณเพื่อรองรับการทำงานอย่างต่อเนื่อง

สวิตช์เกียร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอุตสาหกรรมที่เพรียวบางพร้อมสายสะอาดเน้นความปลอดภัยขั้นสูงและประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า

มั่นใจในความปลอดภัยส่วนบุคคลและการปฏิบัติงานสูง

Protect personnel และการปฏิบัติงานด้วยการจำแนกส่วนโค้งภายในสูงสุด IAC A FLR 72 kA 0.1 วินาที การออกแบบที่ผ่านการทดสอบความผิดพลาดของส่วนโค้งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความพร้อมใช้งานสูงของ LSC 2A เพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานและพนักงานของคุณ

พื้นที่เก็บข้อมูลแบบสูบน้ำ VB1

ผสานรวมกับวิธีการเชื่อมต่อที่หลากหลาย

เชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นโดยใช้สายเคเบิล ท่อบัส บัสบาร์หุ้มฉนวนแข็ง (SIB) และบัสบาร์แบบแยกเฟส (IPB)บูรณาการอย่างยืดหยุ่นเข้ากับการกำหนดค่าโรงงานที่หลากหลายและโครงการปรับปรุงใหม่

ระบบเบรกเกอร์พร้อมสวิตช์บอร์ดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและส่วนประกอบไฟฟ้าต่างๆ

สำรวจแหล่งข้อมูล