Skip to main content

Water Hygiene as a Service ขับเคลื่อนโดย Evonik Operations

Evonik เป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านสารเคมีพิเศษบริษัท ดำเนินงานในกว่า 100 ประเทศทั่วโลกEvonik ก้าวไปไกลกว่าเคมีเพื่อสร้างโซลูชันที่เป็นนวัตกรรม ทำกำไร และยั่งยืนสำหรับลูกค้าวัตถุประสงค์ของเรา: เราต้องการปรับปรุงชีวิตในวันนี้และพรุ่งนี้ <br/>สายธุรกิจ Active Oxygens: สายธุรกิจนี้เป็นผู้จัดจำหน่ายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ชั้นนำระดับโลกหลังจากเปิดใช้งานสารออกซิไดซ์ที่แข็งแกร่งจะสลายตัวเป็นน้ำและออกซิเจน ทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษและปูทางสู่สุขอนามัยของน้ำที่ปราศจากสารตกค้างEvonik มีประสบการณ์หลายทศวรรษในการให้ยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่แม่นยำและปลอดภัยโดยใช้ความรู้ของตนเองสำหรับระบบการจ่ายยาที่ดำเนินการโดยลูกค้าในสถานที่ต่างๆ

ทำไม An all-round carefree package?

With Evonik's new hygiene service solution, customers receive dosing equipment together with an IoT connection. In addition, an oxidizing agent such as hydrogen peroxide is supplied or synthesized on-site – a so-called Water Hygiene as a Service solution. Through telemetric human-machine guidance, only as much hydrogen peroxide is added as is necessary to achieve the desired hygiene effects. Probes attached to the dosing units measure defined parameters. In the event of a deviation, the digital solution recommends the optimal addition of disinfectants. This real-time adaptation improves hygiene and failure rates and reduces costs. Users thus receive an "all-round carefree package" and do not have to worry about their water hygiene. A pay per use service contract allows a transparent cost overview and resource planning.

An all-round carefree package

ประโยชน์

  • Process automation and remote control
  • Precise dosing of oxidizing agents
  • Control of biofilm formation
  • Convenient and efficient integrated solution

ความสามารถที่โดดเด่น

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขเบื้องต้น