Skip to main content

Materiality Assessment ขับเคลื่อนโดย Ensogo

Ensogo เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ ESG และ Sustainability Performance ที่ครอบคลุมและหลากหลายสาขาซึ่งช่วยให้ผู้นำองค์กรตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับข้อมูลและข้อมูล ESGด้วยโซลูชันที่ใช้งานง่ายของเรา องค์กรสามารถปรับใช้กลยุทธ์ ESG ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพในห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดเรารวมมาตรฐาน ESG ต่างๆ รวมถึง TCFD, CDP, GRI, UNSDG และ IFRS และใช้ประโยชน์จาก AI เฉพาะเพื่อให้การวิเคราะห์ คำแนะนำ และการเปรียบเทียบ<br/>ด้วย Ensogo บริษัทต่างๆ สามารถระบุหัวข้อ ESG ที่เกี่ยวข้อง กำหนดเป้าหมาย มาตรฐานประสิทธิภาพ ออกแบบโปรแกรม ESG ติดตาม KPI และสื่อสารความคืบหน้าให้กับผู้มีส่วนได้เสียเรามีความเชี่ยวชาญประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับตัวทั้งหมดด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

ทำไม Assess and Prioitize your ESG Topics?

Leverage Our ESG Topic Library: ensogo’s library of more than 100 ESG topics allows you to make an easy first pass at potential material issues. Our database includes a comprehensive collection of relevant ESG issues. Each issue is mapped back to the applicable SDG and can easily be mapped to other popular frameworks and regulations.

Survey Your Stakeholders: ensogo facilitates the surveying of internal and external stakeholders, including employees, customers, investors, and community partners. Easily gather feedback to support the identification of material issues. Build trust, gain insights, and ensure your ESG program aligns with your stakeholders’ expectations.

Define and Monitor Issues: Define and track your material issues with ease. Concerned that a non-material issue may be material in the future? Will an upcoming acquisition or divestment impact what’s material to the business? Monitor and adjust your issues as needed in ensogo’s easy-to-use interface.

ประโยชน์

  • Understand Relevant Material Topics
  • Engage Stakeholders
  • Define Material Topics
  • Track Impacts
  • Communicate Progress

ความสามารถที่โดดเด่น

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขเบื้องต้น