Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

การทดสอบความปลอดภัย

บริการทดสอบความปลอดภัยของเราที่ Helmond ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับการรับรอง EN ISO/IEC 17025 (หมายเลขทะเบียนL547) และได้รับการรับรองโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง RDW (E4) และ KBA (E1) รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบของเราช่วยให้เราสามารถทำการทดสอบภายในองค์กรได้ทั้งหมด

เข้าถึงการทดสอบที่ได้รับการรับรอง

บริการทดสอบความปลอดภัยของเราที่ Helmond ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN ISO/IEC 17025 (หมายเลขทะเบียนL547) และได้รับการรับรองโดยศูนย์ทดสอบ RDW (E4) และ KBA (E1) นำเสนอส่วนประกอบความปลอดภัยและการทดสอบระบบที่หลากหลาย ตั้งแต่หมวกนิรภัยไปจนถึงระบบยึดที่สมบูรณ์นอกเหนือจากการทดสอบการพัฒนาแล้ว เรายังมีการตรวจสอบอย่างอิสระขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วโลก

นอกเหนือจากการทดสอบส่วนประกอบด้านความปลอดภัยเฉพาะเรายังทดสอบความปลอดภัยของยานพาหนะโดยรวมด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เรานำเสนอซอฟต์แวร์จำลองและความรู้และเครื่องมือเสริมสำหรับการพัฒนา วิศวกรรม การทดสอบ และการตรวจสอบระบบความปลอดภัยแบบพาสซีฟและแอคทีฟต่างๆสิ่งอำนวยความสะดวกทดสอบของเรามีอุปกรณ์ครบครันเพื่อทำการทดสอบที่หลากหลายสำหรับการใช้งานยานยนต์ทั้งในร่มและกลางแจ้ง

A visual of a component testing facility.

การทดสอบความปลอดภัยแบบพาสซีฟ

การทดสอบและให้การอนุมัติระบบควบคุมเด็ก

การทดสอบหมวกกันน็อคและการรับรอง

การทดสอบเข็มขัดนิรภัยและการให้การรับรอง