ใช้ประโยชน์จากฉนวนอากาศ
ใช้เครื่องขัดจังหวะอากาศธรรมชาติและสูญญากาศเพื่อหลีกเลี่ยงก๊าซ SF6 และ F ปรับปรุงความยั่งยืน และปรับปรุงการรีไซเคิลอย่างคล่องตัวตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนานของผลิตภัณฑ์
สวิตช์เกียร์แรงดันปานกลางฉนวนอากาศของ NXAIR มอบความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความยั่งยืนสำหรับการกระจายพลังงานที่ทันสมัยการใช้อากาศธรรมชาติแทน SF6 ช่วยกำจัดก๊าซเรือนกระจกและลดความยุ่งยากในการรีไซเคิลNXAIR ได้รับการรับรองจาก Siemens Ecotech เพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 62271-200 และนำเสนอการป้องกันข้อบกพร่องที่แข็งแกร่ง การทำงานแบบเชื่อมต่อกัน และการลดแรงดันเพื่อการป้องกันสูงสุดด้วยการตรวจสอบแบบดิจิตอล เบรกเกอร์วงจรสูญญากาศ และช่วงเวลาการให้บริการที่ยาวนาน ช่วยลดต้นทุนรอบอายุการใช้งานในขณะที่รับประกันความพร้อมใช้งานสูงตอนนี้ได้รับการปรับปรุงด้วยเครื่องแปลงสัญญาณพลังงานต่ำ (LPIts) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งรวมเซ็นเซอร์ที่สอดคล้องกับ IEC 61869 และรีเลย์ SIPROTEC 5 เพื่อการทำให้เกิดดิจิทัลขั้นสูงและประสิทธิภาพที่พร้อมสำหรับอนาคต
พอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์:
ลดความเสี่ยงด้วยการทำงานที่เชื่อมต่อกัน การบรรเทาความดัน และการควบคุมข้อบกพร่องที่ผ่านการทดสอบแบบ IEC เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลและการปฏิบัติงานที่เชื่อถือได้
ลดการบำรุงรักษาด้วยเครื่องตัดสูญญากาศและช่วงเวลาการให้บริการ> 10 ปี ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และลดต้นทุนรวมด้วยความน่าเชื่อถือที่ทำจากโรงงาน
แทนที่ SF6 ด้วยฉนวนกันความร้อนและรวมเซ็นเซอร์ LPIT เพื่อลดการใช้วัสดุเพิ่มความสามารถในการรีไซเคิลและการปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC
ใช้เครื่องขัดจังหวะอากาศธรรมชาติและสูญญากาศเพื่อหลีกเลี่ยงก๊าซ SF6 และ F ปรับปรุงความยั่งยืน และปรับปรุงการรีไซเคิลอย่างคล่องตัวตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนานของผลิตภัณฑ์
เปิดใช้งานการวัดที่แม่นยำและการเชื่อมต่อแบบดิจิตอลด้วยเซ็นเซอร์กระแสและแรงดันไฟฟ้าที่สอดคล้องกับ IEC 61869 ที่ฝังอยู่ในบูช NXAIR
เชื่อมต่อ SICAM A8000 และ NxPower Monitor เพื่อติดตามสภาพสินทรัพย์ เปิดใช้งานการสนับสนุนระยะไกลและการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ซึ่งช่วยลดเวลาหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนไว้