เครื่องชาร์จไฟฟ้า VersiCharge 48 A AC มีขนาดกะทัดรัดเชื่อถือได้และใช้งานง่าย เหมาะสำหรับไซต์เชิงพาณิชย์ที่กำลังมองหาโซลูชันการชาร์จ EV ที่คุ้มค่าและปรับขนาดได้ตัวเลือกการชำระเงินที่ยืดหยุ่นเช่นตัวเลือกการชำระเงินแบบเปิด และการเรียกเก็บเงินที่ปลอดภัย ยังสามารถใช้ได้สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์
- โหมดการชาร์จระดับ 2
- กำลังไฟ AC เอาต์พุต: 48 แอมป์/สูงสุด 11.5 กิโลวัตต์
- ปลั๊ก J1772 พร้อมสายเคเบิล 20 ฟุตและการจัดการสายเคเบิลในตัว
- เฟสเดียว: 208 V/240 V AC, 60 Hz; ต้องใช้เบรกเกอร์ 50 A/60 A
- ความปลอดภัยและมาตรฐาน: จดทะเบียน cUL - ตาม UL 1998, UL 991, UL2594/CSA C22.2 No.280/NMX-J-677-แอนซ์, UL 2231-1/CSA C22.2 หมายเลข 281.1/NMX-J-668-1, UL 2231-2/CSA C22.2 หมายเลข 281.2/NMX-J-668/2-แอนซ์, UL 2251/CSA C22.2 หมายเลข 282/NMX-J-668/2-แอนซ์ 678-แอนซ์
- EMC: FCC ตอนที่ 15 คลาส A
- 16.10 นิ้ว (สูง) x 7.09 นิ้ว (กว้าง) x 3.78 นิ้ว (ลึก)
- 17 ปอนด์
- คะแนน: ในร่มและกลางแจ้ง NEMA 4, IK 8
- ความสูงในการทำงาน: 9,840 ฟุต
- อัพเกรดซอฟต์แวร์แบบ Overthe-Air (OTA)
- รับประกัน 3 ปี