Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไมต้องใช้SICHARGE-D

SICHARGE-D มอบพลังงาน 400 กิโลวัตต์เพื่อชาร์จ EV ของคุณอย่างรวดเร็วระบบอัจฉริยะจะจัดสรรพลังงานสูงนี้แบบไดนามิกในตำแหน่งที่คุณต้องการ ลดเวลาในการชาร์จและเพิ่มปริมาณงานสูงสุดโซลูชันการชาร์จขนาดกะทัดรัดนี้ช่วยเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพให้กับโครงสร้างพื้นฐาน EV ของคุณ

SICHARGE-D เหมาะสำหรับ:

  • การชาร์จรถโดยสาร: ใช้ประโยชน์จากสายเคเบิลที่ไม่ระบายความร้อนที่คุ้มค่าที่ส่งได้ถึง 500 A พร้อมการปล่อยก๊าซ EMC ระดับ B สำหรับการติดตั้งในเมือง
  • การชาร์จรถยนต์สำหรับงานหนัก: รับเอาต์พุตต่อเนื่องสูงสุด 400 kW/600 A บนเต้าเสียบเดียวด้วยสายเคเบิลระบายความร้อนด้วยของเหลวสูงถึง 7 เมตร

คุณสมบัติทางเทคนิคโดยย่อ:

  • Sicharge-D 400 DC Charger: เครื่องชาร์จขนาดกะทัดรัด SICHARGE D แบบไดนามิกและมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่มีตั้งแต่ 160 ถึง 400 กิโลวัตต์)
  • เครื่องจ่ายไฟ Sicharge-D: รวมเข้ากับสภาพแวดล้อม SICHARGE-D อย่างสมบูรณ์ช่องเสียบ DC เพิ่มเติมสองช่อง ขนาดกะทัดรัด ปรับแต่งได้และเข้าถึงด้านหน้าได้ง่าย

ประโยชน์ที่สำคัญ

ได้รับประสิทธิภาพที่โดดเด่น

ด้วยเอาต์พุตต่อเนื่อง 400 กิโลวัตต์และสูงสุด 600 A ต่อเต้าเสียบคุณสามารถชาร์จ EV ได้หลากหลายการจัดสรรพลังงานแบบไดนามิกเต็มรูปแบบพร้อมความสะดวกสบายรอบด้าน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จและเพิ่มผลกำไรของคุณ

รักษาความยืดหยุ่น

เข้าถึงการชาร์จแบบไดนามิกเต็มรูปแบบด้วยระดับพลังงานที่ปรับได้เพื่อการชาร์จที่มีประสิทธิภาพบนเต้าเสียบทุกช่องSICHARGE-D มีรุ่นที่มีให้เลือกตั้งแต่ 160 กิโลวัตต์ถึง 400 กิโลวัตต์ และตัวเลือกที่หลากหลายที่ปรับให้เหมาะกับทุกการใช้งาน

ลดความซับซ้อนในการ

แพ็คเกจ Sifinity Connect (มีให้บริการในบางประเทศ) จะรวมอยู่กับ SICHARGE-D โดยอัตโนมัติเป็นเวลาสองปีคุณจะลดความซับซ้อนในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของคุณและเพิ่มความโปร่งใส การควบคุม และความพร้อมใช้งาน

ความสามารถที่โดดเด่น