Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไมต้องใช้บริการชาร์จ EV

เวลาทำงานและความน่าเชื่อถือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ในที่จอดรถหรือสำหรับยานพาณิชย์การตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ EV ของคุณทำงานตามที่ออกแบบมาเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของคุณ

ให้Siemens ช่วยให้คุณง่ายขึ้นด้วยบริการบำรุงรักษาและสนับสนุนที่ชาร์จ EV ตลอด 24 ชั่วโมง: เรามีแพ็คเกจบริการ EV Made Easy มากมายสำหรับเครื่องชาร์จ AC และ DC เพื่อช่วยให้เครื่องชาร์จ AC และ DC ทำงานได้อย่างถูกต้องในขณะที่ขยายวงจรชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนของคุณแพ็คเกจทั้งหมดรวมถึงการตรวจสอบระยะไกลเชิงรุกการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาและแผนข้อมูล

ต้องการความช่วยเหลือตอนนี้หรือไม่?เยี่ยมชม www.usa.siemens.com/createcase และเลือก “Emobility/ผลิตภัณฑ์ชาร์จรถยนต์” จากเมนูแบบเลื่อนลง “สร้างเคส”

ประโยชน์ที่สำคัญ

ลดเวลาหยุดทำงาน

การสนับสนุนเชิงรุกและเวลาตอบสนองที่รวดเร็วช่วยให้เครื่องชาร์จของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น ด้วยเครือข่ายช่างเทคนิค EV อันกว้างขวางของ Siemens

ขยายวงจรอายุการใช้งานเครื่องชาร์จ EV ของคุณ

การตรวจสอบระยะไกลและการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาช่วยรักษาโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จของคุณเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานสูงสุด

ประหยัดชิ้นส่วนอะไหล่

เลือกเบสิค ขั้นสูง หรือพรีเมียม และรับส่วนลด 5%, 10% หรือ 20% ตามลำดับสำหรับชิ้นส่วนSiemens eMobility ที่สั่งซื้อ

ความสามารถที่โดดเด่น