Skip to main content

Manufacturing Consultancy ขับเคลื่อนโดย Emixa Industry Solutions

Emixa ผสมผสานกลยุทธ์เข้ากับความเป็นเลิศในการดำเนินงาน โดยผสานรวมSiemens Teamcenter PLM, Mendix Low-Code และ ERP เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ราบรื่นสิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่คุณค่าของตนได้ ตั้งแต่แนวคิดผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการออกแบบและวิศวกรรมไปจนถึงการผลิต การดำเนินงาน และการบริการผลลัพธ์: ข้อมูลที่สม่ำเสมอ ประสิทธิภาพของกระบวนการที่เพิ่มขึ้น และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้เร็วขึ้น<br/>ผู้เชี่ยวชาญของเรานำเสนอโซลูชันที่ปรับขนาดได้ด้วย ROI สูงสุด - โดยไม่ต้องใช้โครงการไอทีที่ซับซ้อน

ทำไม Improve Machining Efficiency With CAM Expertise?

Emixa’s CAM consultancy helps manufacturers improve machining efficiency and eliminate costly programming errors. It supports teams struggling with complex toolpaths, legacy processes, or inconsistent NC programming standards. Through advanced CAM methods, Emixa enables faster setup, more reliable outcomes, and greater productivity on the shop floor.

Machine part diagram with data interface

ประโยชน์

  • Reduced Machining Cycle Times
  • Increased Programming Efficiency
  • Better Integration With CAD and PLM
  • Faster Onboarding and Skills Uplift

ความสามารถที่โดดเด่น

CNC machine cutting metal
all

Post-Processor Development & Optimisation

Configuration and tuning of post-processors to ensure reliable, machine-specific G-code generation.

Case Study

Automated car factory with robotic arms

Surtechno Accelerates Mold Modification with NX

Using Siemens NX CAM with support from Emixa, Surtechno improved programming speed, machining accuracy, and reliability for complex mold updates.

แอปพลิเคชั่นในโลกแห่งความเป็นจริง

Select...

Surtechno Accelerates Mold Modification with NX

Surtechno specialises in the fast modification and repair of injection moulds for leading automotive manufacturers. Using Siemens NX CAM with support from Emixa, Surtechno improved programming speed, machining accuracy, and reliability for complex mold updates.