Skip to main content

EDAG PS Universal ขับเคลื่อนโดย EDAG Engineering

แรงผลักดันของเรา ความก้าวหน้าของคุณ: ด้วยทักษะด้านวิศวกรรมที่ครอบคลุมของเรา เราสร้างอนาคตของความคล่องตัว อุตสาหกรรม และภาครัฐความเชี่ยวชาญความหลงใหลและความแข็งแกร่งของนวัตกรรมของเราช่วยให้คุณมีโซลูชันที่ยั่งยืนซึ่งจะช่วยปรับปรุงชีวิตและการทำงานของคุณในระยะยาวทีมงานของเราพร้อมให้บริการสำหรับคุณ ทำงานด้านการพัฒนา การวิจัย และการฝึกอบรม ใน 70 แห่งทั่วโลกเมื่อเริ่มต้นในภาคยานยนต์ ตอนนี้เราเป็นพันธมิตร ผู้ฝึกสอน และนักนวัตกรรม สำหรับบริษัทในทุกอุตสาหกรรมและผู้คนทั่วโลก

ทำไม PLC Automation Standardisation?

EDAG PS Universal (EPSU) is a scalable automation platform based on the SICAR Framework. With pre-configured software modules, it enables rapid integration into machine control systems. EPSU supports industrial communication protocols such as OPC UA, Profinet, and Modbus TCP, ensuring seamless connectivity. Optimized HMI connectivity simplifies operation and maintenance. The standardized architecture reduces engineering and support efforts while allowing scalability across various machine types and environments. Centralized monitoring and management are enabled through integration with Siemens Xcelerator. EPSU strengthens the Siemens ecosystem as a flexible, high-performance control solution with direct compatibility to SIMATIC S7, TIA Portal, WinCC, and Industrial Edge. Proven in automotive and machinery projects, EPSU accelerates implementation, lowers costs, and supports efficient system integration.

EDAG PS Universal @ SICAR V5.0

ประโยชน์

  • Faster project implementation
  • Reduced engineering and support effort
  • Scalable for different machine types
  • Seamless system communication
  • Centralized monitoring and control

ความสามารถที่โดดเด่น

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขเบื้องต้น

Automation