Skip to main content

DMG MORI Run MyVirtual Machine ขับเคลื่อนโดย DMG MORI

DMG MORI เป็นผู้ผลิตเครื่องมือเครื่องจักรชั้นนำระดับโลกและกำลังขับเคลื่อนการบูรณาการกระบวนการแบบองค์รวมโดยอาศัยการบูรณาการเทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติ และการแปลงเป็นดิจิทัลเพื่อความยั่งยืนที่มากขึ้นใน “Global One Company” พนักงานมากกว่า 12,000 คนทำงานร่วมกันเพื่อเป็นผู้ให้บริการโซลูชันทั้งหมดสำหรับลูกค้าของเราDMG MORI มีตัวแทนใน 43 ประเทศทั่วโลก โดยมีโรงงานผลิต 16 แห่งและสถานที่ขายและบริการ 113 แห่ง

ทำไม DMG MORI Run MyVirtual Machine?

DMG MORI Run MyVirtual Machine Operate allows creating/simulating NC programs as on the actual machine. Includes DMG MORI-specific adaptations for accurate simulation. Provides ideal PC-based training environment to learn machine functions and operation. Can be expanded with control panel and 3D workstation simulation.

RunMyVirtualMaschine

ประโยชน์

  • Programming functions from ShopMill as on the real SINUMERIK ONE CNC
  • Simple and variable operation of ShopMill in SINUMERIK Operate
  • Drawing dimensions are 1:1 transferred to the NC program

ความสามารถที่โดดเด่น

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขเบื้องต้น