Skip to main content

DIRTT Headwalls ขับเคลื่อนโดย DIRTT Environmental Solutions

DIRTT เป็นผู้นำด้านการก่อสร้างแบบแยกส่วนสำเร็จรูป ให้บริการระบบการค้าหลายประเภทสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวิต การพาณิชย์ การดูแลสุขภาพ การศึกษา การต้อนรับ และพื้นที่สาธารณะโซลูชันการก่อสร้างของเราผสมผสานผลิตภัณฑ์ทางกายภาพกับเครื่องมือดิจิทัลเพื่อมอบการตกแต่งภายในที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมอิสระในการออกแบบ ประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่าย กำหนดการ และผลลัพธ์ที่คาดเดาได้ผลิตนอกสถานที่ด้วยความแม่นยำภายใน 21 วันหรือน้อยกว่า โซลูชัน DIRTT จัดส่งพร้อมสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและสะอาดลดตารางการก่อสร้างสูงสุดถึง 30%ออกแบบมาเพื่อความสามารถในการปรับตัวในระยะยาว โมดูลาร์ของ DIRTT ช่วยลดความยุ่งยากในการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้การตกแต่งภายในสามารถปรับตัวหรือกำหนดค่าใหม่ได้ตามความต้องการ

ทำไม Better Walls for Patient Care?

DIRTT’s prefabricated Headwalls help health systems save time and money during construction while delivering long-term operating benefits. Using our adaptable, modular system, these custom headwall assemblies simplify ongoing maintenance, reducing operating costs over time. Off-site manufacturing ensures quick, clean installations, making healthcare facilities operational much faster. DIRTT Headwalls combine the work of multiple trades, streamline project coordination, and mitigate budget and schedule risks. With extensive customization options for pre-finished, removable wall panels, these headwalls offer an efficient way to meet your unique healthcare compliance requirements. DIRTT’s thoughtful approach to material selection and medical-grade finishes lends to long-term durability. Our finished MDF wall panels are easy to clean, and infection-prevention gaskets keep germs from passing through the reveals into the wall cavity.

DIRTT Healthcare Headwall Application

ประโยชน์

  • Prefabrication accelerates construction timelines by up to 30%
  • Fast, clean installation minimizes downtime and on-site disruption
  • Simplifies project coordination and reduces budget or schedule risks
  • Modular design ensures adaptability and cost-effective maintenance
  • Customizable with medical-grade, durable, and easy-to-clean finishes
  • Integrate graphics, devices, technology, or writable surfaces seamlessly

ความสามารถที่โดดเด่น

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขเบื้องต้น