Skip to main content

DIRTT Doors ขับเคลื่อนโดย DIRTT Environmental Solutions

DIRTT เป็นผู้นำด้านการก่อสร้างแบบแยกส่วนสำเร็จรูป ให้บริการระบบการค้าหลายประเภทสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวิต การพาณิชย์ การดูแลสุขภาพ การศึกษา การต้อนรับ และพื้นที่สาธารณะโซลูชันการก่อสร้างของเราผสมผสานผลิตภัณฑ์ทางกายภาพกับเครื่องมือดิจิทัลเพื่อมอบการตกแต่งภายในที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมอิสระในการออกแบบ ประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่าย กำหนดการ และผลลัพธ์ที่คาดเดาได้ผลิตนอกสถานที่ด้วยความแม่นยำภายใน 21 วันหรือน้อยกว่า โซลูชัน DIRTT จัดส่งพร้อมสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและสะอาดลดตารางการก่อสร้างสูงสุดถึง 30%ออกแบบมาเพื่อความสามารถในการปรับตัวในระยะยาว โมดูลาร์ของ DIRTT ช่วยลดความยุ่งยากในการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้การตกแต่งภายในสามารถปรับตัวหรือกำหนดค่าใหม่ได้ตามความต้องการ

ทำไม Custom-Manufactured Interior Doors?

Whether you’re building with DIRTT Walls or working with existing infrastructure, our suite of interior doors seamlessly integrate with your space. Choose from Swing, Sliding, and Pivot Doors and customize them with a wide range of styles, materials, and finishes. Designed for a sleek look and easy use, our Pivot Doors offer wide openings and are a flexible and elegant choice. Our Swing Doors offer functional practicality that suits the style of your space. Strong connections to the surrounding walls and a bottom sweep create a tight seal. DIRTT's Sliding Doors are quiet, smooth, and easy to operate. A top-mounted track offers clean lines, while acoustic seals help manage speech privacy. All of DIRTT’s doors, door frames, and door hardware are prefabricated off-site with exacting standards and fast lead times. DIRTT's technology-backed approach ensures door modules are built precisely to your specifications to ensure optimum fit and finish, quality, and durability.

DIRTT Sliding Door Healthcare Application

ประโยชน์

  • Rapid lead times for faster project completion
  • High-quality performance and long-term durability
  • Modular design allows for future relocation and reconfigurations
  • Quick, clean installation with minimal disruption
  • Sustainably manufactured to reduce waste and support green-building goals

ความสามารถที่โดดเด่น

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขเบื้องต้น