Skip to main content

COVE™ Treatment Area ขับเคลื่อนโดย DIRTT Environmental Solutions

DIRTT เป็นผู้นำด้านการก่อสร้างแบบแยกส่วนสำเร็จรูป ให้บริการระบบการค้าหลายประเภทสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวิต การพาณิชย์ การดูแลสุขภาพ การศึกษา การต้อนรับ และพื้นที่สาธารณะโซลูชันการก่อสร้างของเราผสมผสานผลิตภัณฑ์ทางกายภาพกับเครื่องมือดิจิทัลเพื่อมอบการตกแต่งภายในที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมอิสระในการออกแบบ ประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่าย กำหนดการ และผลลัพธ์ที่คาดเดาได้ผลิตนอกสถานที่ด้วยความแม่นยำภายใน 21 วันหรือน้อยกว่า โซลูชัน DIRTT จัดส่งพร้อมสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและสะอาดลดตารางการก่อสร้างสูงสุดถึง 30%ออกแบบมาเพื่อความสามารถในการปรับตัวในระยะยาว โมดูลาร์ของ DIRTT ช่วยลดความยุ่งยากในการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้การตกแต่งภายในสามารถปรับตัวหรือกำหนดค่าใหม่ได้ตามความต้องการ

ทำไม The Future of Patient Care?

COVE Clinical Observation Vertical Exam challenges the idea that more space equates to better care. As codes and practices change, health systems face increased pressure to maximize their space. You need a way to evolve existing buildings to optimize square footage without compromising function or patient experience. It also has to be done in a way that limits disruption of your facility and the care you provide. As a manufactured healthcare module, COVE packs all the essential features of a standard exam room into a significantly smaller footprint. Increase the throughput of your department by processing low-acuity urgent care patients faster. Decrease your construction schedule by leveraging the power of prefabricated, modular construction with DIRTT. Improve patient care. Reduce waiting times. Get improved operational optimization without sacrificing design or sustainability.

ประโยชน์

  • Speeds up construction timelines by up to 30%
  • Rapid manufacturing ensures quick delivery
  • Patient-centered design prioritizes wellness and comfort
  • Designed for longevity with a 10-year warranty on DIRTT products
  • Fast, clean installation minimizes downtime and disruption
  • Offers some customization options for materials, finishes, and measurements

ความสามารถที่โดดเด่น

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม