Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

ทำไมต้องใช้โมดูลการเชื่อมต่อ VIB และ FPP

โมดูลการเชื่อมต่อ VIB และ FPP ของเราให้การตรวจสอบสภาพที่ใช้พีซีสำหรับระบบขับเคลื่อนรับสัญญาณการสั่นสะเทือนและสัญญาณอนาล็อกจากเซ็นเซอร์และส่งต่อไปยังเครื่องวิเคราะห์ของ Drivetrain Analyzer X-Tools เพื่อทำการวิเคราะห์ตรวจสอบเครื่องจักรความเร็วสูงไม่ต่อเนื่องและสินทรัพย์ที่สำคัญอย่างมั่นใจ

หลีกเลี่ยงการหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนที่แพงและตรวจจับความเสียหายที่ใกล้จะเกิดขึ้นในเครื่องจักรที่สำคัญโมดูลของเราเก็บข้อมูลเซ็นเซอร์ความถี่สูงรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสุขภาพเครื่องจักรสำหรับการบำรุงรักษาเชิงรุก

บรรลุการตรวจจับความผิดปกติในช่วงต้นด้วยอัตราการสุ่มตัวอย่าง 96 kHz เพื่อการจับข้อมูลที่แม่นยำโมดูลอิสระ PLC ของเราปรับขนาดอุปกรณ์ได้ถึง 16 อุปกรณ์เพื่อการรวมที่ยืดหยุ่นการบันทึกข้อมูลแบบซิงโครนัสให้มุมมองระบบขับเคลื่อนที่ครอบคลุม

ประโยชน์ที่สำคัญ

ตรวจจับความเสียหายเร็ว

บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลเซ็นเซอร์กดเพื่อการตรวจสอบสภาพที่รวดเร็วแสดงภาพข้อมูลเพื่อระบุความเบี่ยงเบนและความเสี่ยงใช้มาตรการตอบโต้ล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานและปรับปรุงการบำรุงรักษา

รักษาสินทรัพย์ที่สำคัญให้ใช้งานได้

ใช้ เครื่องDrivetrain Analyzer X-Tools วงโคจรของโรเตอร์รวบรวมข้อมูลเซ็นเซอร์ความใกล้ชิดด้วย Connection Modules VIB และ FPP เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณสามารถใช้มาตรการเชิงรุกได้

รวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย

รวบรวมข้อมูลระบบขับเคลื่อนที่ซิงโครไนซ์ความถี่สูงที่หลากหลายวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้อมูลเชิงลึกของเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและป้องกันปัญหาก่อนที่เกิดขึ้น

ความสามารถที่โดดเด่น