ขอบแข็ง
คู่มือผู้ซื้อ
สำรวจตัวเลือกแพ็คเกจและเรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน Solid Edge
เริ่มต้นใช้งานดีไซน์เซ็นเตอร์ โซลิด เอดจ์
Designcenter X Solid Edge มีให้บริการในฐานะโซลูชันซอฟต์แวร์ในฐานะบริการ (SaaS) ที่ปลอดภัยซึ่งมอบความสามารถหลักของ Designcenter Solid Edge พร้อมกับคุณสมบัติคลาวด์ที่ทรงพลัง
ประโยชน์ที่สำคัญ ได้แก่:
- การจัดการข้อมูลบนคลาวด์ในตัว
- บริการที่เปิดใช้งานระบบคลาวด์สำหรับการเผยแพร่และการอัปเดตการติดตั้ง
- ความร่วมมือแบบเฉพาะทางผ่าน Teamcenter เตอร์
- สิทธิ์การใช้งานผู้ใช้ที่มีชื่อที่เปิดใช้งานระบบคลาวด์
- เข้าถึงข้อมูลการออกแบบได้จากทุกที่บนอุปกรณ์ใดก็ได้
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันยุคใหม่
- ความสามารถของความเป็นจริงเสริม (AR)
หมายเหตุ: ตัวเลือกการสมัครสมาชิกและการออกใบอนุญาตของ Designcenter Solid Edge เพิ่มเติมสามารถใช้ได้ผ่านecosystem ทั่วโลกของเราของพันธมิตรโซลูชันของ Siemens ที่ได้รับอนุญาตติดต่อพันธมิตรในพื้นที่ของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
Designcenter Solid Edge XaaS และ Designcenter X Solid Edge รองรับการเพิ่มชุดโทเค็นการออกใบอนุญาตตามมูลค่าของ Designcenter Solid Edge เพื่อเปิดใช้งานการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เสริมนอกจากนี้ยังสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เสริมเพิ่มเติมเป็นใบอนุญาตแยกต่างหาก
Designcenter Solid Edge Value-Based Licensing ช่วยให้คุณสามารถเลือกเพิ่มความสามารถเฉพาะที่คุณต้องการได้เมื่อคุณต้องการตัวเลือกการออกใบอนุญาตที่ยืดหยุ่นนี้ ซึ่งมีให้ใช้งานผ่านการสมัครสมาชิก Designcenter Solid Edge XaaS ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพได้ทันที เช่น Generative Design Pro, Visualization บนคลาวด์ Point Cloud, การกำหนดเส้นทางไฟฟ้า, การทำงานร่วมกัน PCB, PMI ขั้นสูง, จำลอง และ Designcenter Solid Edge XPresRouteด้วยระบบโทเค็นที่ยืดหยุ่น ผู้ใช้สามารถผสมและจับคู่ผลิตภัณฑ์เสริมได้อย่างง่ายดายตามต้องการ
Designcenter Solid Edge XaaS Value-Based โทเค็นการอนุญาตให้ซื้อออนไลน์ในแพ็ค 25 และ 50
โทเค็นการออกใบอนุญาตตามมูลค่า Designcenter X Solid Edge สามารถซื้อออนไลน์ได้ในแพ็ค 10, 25 และ 50
ส่วนเสริมของ Designcenter X Solid Edge ที่มีให้ซื้อทางออนไลน์ ได้แก่:
• ห้องสมุดท่อขอบโซลิดด์ Designcenter X
• Designcenter X ท่อและท่อเส้นทางขอบโซลิดด์
ใบอนุญาต Designcenter Solid Edge สามารถซื้อได้ทางออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต ชำระเงินในบัญชี หรือโดยการขอใบเสนอราคานอกจากนี้ยังสามารถซื้อใบอนุญาต Designcenter Solid Edge ผ่านพันธมิตรที่ลงทะเบียนกรุณาติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
Sข้อกำหนดของระบบ
Designcenter Solid Edge 2026 ได้รับการรับรองให้ทำงานบนสิ่งต่อไปนี้:
การกำหนดค่าระบบที่แนะนำ
Windows 10 Enterprise หรือ Professional (64 บิตเท่านั้น) รุ่นภายใต้การสนับสนุน Microsoft ที่ใช้งานอยู่
หรือ
Windows 11 Enterprise หรือ Professional เวอร์ชันภายใต้การสนับสนุนของ Microsoft ที่ใช้งานอยู่
- พื้นที่ดิสก์ 12.0 GB ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง (รวมถึงข้อกำหนดเบื้องต้น)
- RAM 32 GB ขึ้นไป
- Microsoft ออฟฟิศ 2024 และ Microsoft ออฟฟิศ 365
- True Color (32 บิต) หรือ 16 ล้านสี (24 บิต)
- ความละเอียดหน้าจอ: 1920 x 1080
- RAM วิดีโอ: 2GB
- เบราว์เซอร์ที่ทันสมัยและเป็นที่นิยมเช่น Google Chrome, Microsoft Edge และ Mozilla Firefox
การกำหนดค่าระบบขั้นต่ำ
Windows 10 Enterprise หรือ Professional (64 บิตเท่านั้น) รุ่นภายใต้การสนับสนุน Microsoft ที่ใช้งานอยู่
หรือ
Windows 11 Enterprise หรือ Professional เวอร์ชันภายใต้การสนับสนุนของ Microsoft ที่ใช้งานอยู่
- พื้นที่ดิสก์ 12.0 GB ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง (รวมถึงข้อกำหนดเบื้องต้น)
- RAM 16 GB สำหรับผู้ใช้เชิงพาณิชย์และ 8 GB RAM สำหรับผู้ใช้ทางวิชาการ
- 65K สี
- ความละเอียดหน้าจอ: 1920 x 1080
หมายเหตุ:
- Microsoft ออฟฟิศ 2019 ไม่รองรับอีกต่อไป
- ไม่รองรับ Windows Home Edition
- เราขอแนะนำให้คุณอย่าเรียกใช้ Designcenter Solid Edge บนระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Designcenter Solid Edge 2026 และการสนับสนุนของบุคคลที่สาม โปรดไปที่ การรับรองฮาร์ดแวร์และSoftware ในศูนย์สนับสนุนSiemens จากนั้นเลือก ศูนย์ออกแบบ โซลิดเอดจ์ 2026 (v2510).